(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA440BK-20S
フロアーバンド(ステンレス製) 27.2MM フロアーバンド(ステンレスセイ)

フロアーバンド(ステンレス製) EA440BK-20S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,750円
税込単価
5,225円

【製品仕様】・ステンレス製のフロアーバンドです。・排水管(SGP、VP)のレベ...

詳細情報を確認する

型番

EA440BK-20S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA440BK-20S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
主要適用管外径(mm)
適合管外径詳細
径称
スライド範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA440BK-20S

20~30未満
27.2mm
20A
20~110mm

1個

4,750( 5,225円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ステンレス製のフロアーバンドです。
・排水管(SGP、VP)のレベル調整用・全ねじの取替可能。

Loading...

EA440BK-20Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアーバンド(ステンレス製)の型番EA440BK-20Sのページです。
型番EA440BK-20Sに関する仕様情報を記載しております。

フロアーバンド(ステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA440BK-100S
EA440BK-15S
EA440BK-25S
EA440BK-32S
EA440BK-40S
EA440BK-50S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主要適用管外径
(mm)
適合管外径詳細 径称 スライド範囲

5,990円

( 6,589円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

100~200未満114.3mm100A62~110mm

4,730円

( 5,203円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

20~30未満21.7mm15A20~110mm

4,759円

( 5,235円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

30~40未満34.0mm25A25~110mm

5,300円

( 5,830円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

40~50未満42.7mm32A30~110mm

5,320円

( 5,852円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

40~50未満48.6mm40A33~110mm

5,330円

( 5,863円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

50~100未満60.5mm50A39~110mm

フロアーバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました