(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サドルバンド(10個)

サドルバンド(10個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,880円 ~ 3,380円
税込価格
3,168円 ~ 3,718円

【製品仕様】・サドルバンドです。・ねじ穴径:5mm。・材質はスチール(亜鉛メッ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径(範囲)
適合径
径称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60.1~80.0
76.3mm
65A

1個

2,880( 3,168円 )

1日目

一部当日出荷可能

80.1~100.0
89.1mm
80A

1個

3,210( 3,531円 )

1日目

一部当日出荷可能

100.1~150.0
114.3mm
100A

1個

3,380( 3,718円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・サドルバンドです。
・ねじ穴径:5mm。
・材質はスチール(亜鉛メッキ)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サドルバンド(10個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました