(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

185x 40x40mm アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)

185x 40x40mm アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,139円 ~ 2,730円
税込価格
1,253円 ~ 3,003円

【特長】・溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です・場所を取らないので持ち運...

詳細情報を確認する

  • A(高さ)(mm):
    48
  • B(幅)(mm):
    48
  • L(長さ)(mm):
    185
  • アングル差込幅:
    48×48mm
  • 穴サイズ:
    11×20(L)mm

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
表面処理
T(板厚)(mm)
材質
表面処理詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
あり
3.2
スチール
どぶメッキ

1個

1,139( 1,253円 )

1日目

一部当日出荷可能

なし
3
ステンレス
-

1個

2,730( 3,003円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です
・場所を取らないので持ち運びが便利です
・使用ボルトは工業規格品をご使用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

185x 40x40mm アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)

185x 40x40mm アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)

    125x 40x40mm アングル接続金具(ドブメッキ)

    125x 40x40mm アングル接続金具(ドブメッキ)

      フラットアングル(ステンレス製/2個)

      フラットアングル(ステンレス製/2個)

        L型アングル 角材切削直角度外側基準寸法固定タイプ

        L型アングル 角材切削直角度外側基準寸法固定タイプ

          配管設備部材 アングル

          配管設備部材 アングル

            メーカー エスコ エスコ エスコ ミスミ エスコ
            通常価格 1,139円 859円 690円 - 2,570円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
            A(高さ)(mm) 48 48 - - -
            B(幅)(mm) 48 48 16 - -
            L(長さ)(mm) 185 125 - - -
            アングル差込幅 48×48mm 48×48mm - - -
            穴サイズ 11×20(L)mm 11×20(L)mm - - -

            185x 40x40mm アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました