(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA440AE-16
95x40mm アングルベース(ドブメッキ・ステンレス製) 95X40MM アングルベース(ステンレスセイ)

95x40mm アングルベース(ドブメッキ・ステンレス製) EA440AE-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,090円
税込単価
3,399円

【特長】・寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます...

詳細情報を確認する

  • A(高さ)(mm):
    95
  • アングル差込幅:
    48×48mm
  • 穴サイズ:
    11×20(L)mm

型番

EA440AE-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA440AE-16 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
表面処理
T(板厚)(mm)
材質
表面処理詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA440AE-16

なし
3
ステンレス
-

1個

3,090( 3,399円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます
・溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です
・場所を取らないので持ち運びが便利です
・使用ボルトは工業規格品をご使用ください(W3/8”-25推奨)
・市販のアングル材(どぶメッキ…3.2×40 ステンレス…3.0×40)も使用できます

EA440AE-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

95x40mm アングルベース(ドブメッキ・ステンレス製)の型番EA440AE-16のページです。
型番EA440AE-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

95x40mm アングルベース(ドブメッキ・ステンレス製)

95x40mm アングルベース(ドブメッキ・ステンレス製)

    アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製) EA440AEシリーズ

    アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製) EA440AEシリーズ

      113x113x40mm アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)

      113x113x40mm アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)

        アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)

        アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)

          L型溶接アングル 寸法フリー指定タイプ

          L型溶接アングル 寸法フリー指定タイプ

            ワイドアングル(ステンレス製)

            ワイドアングル(ステンレス製)

              180x180x40mm アングル接続金具(ドブメッキ)

              180x180x40mm アングル接続金具(ドブメッキ)

                L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ

                L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ

                  L型アングル 面切削直角度外側基準不等辺タイプ

                  L型アングル 面切削直角度外側基準不等辺タイプ

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ミスミ エスコ エスコ ミスミ ミスミ
                    通常価格 1,000円 1,090円 2,150円 1,040円 - 1,170円 2,920円 - -
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                    A(高さ)(mm) 95 103 113 - - - - - -
                    アングル差込幅 48×48mm 48×48mm 48×48mm 48×48mm - - 48×48mm - -
                    穴サイズ 11×20(L)mm 11×20(L)mm 11×20(L)mm 11×20(L)mm - - 11×20(L)mm - -

                    95x40mm アングルベース(ドブメッキ・ステンレス製)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA440AE-6
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    表面処理 T(板厚)
                    (mm)
                    材質 表面処理詳細

                    1,000円

                    ( 1,100円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    あり3.2スチールどぶメッキ

                    金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました