(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40x 900mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/10本)【10個入り】

40x 900mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/10本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,800円 17,860円
税込単価
20,680円 19,646円

組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。EA440AEシリーズ(接続金具)とボルト...

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    ユニクロメッキ
  • T(板厚)(mm):
    3.2
  • A(高さ)(mm):
    40
  • B(幅)(mm):
    40
  • L(長さ)(mm):
    900
  • 材質:
    スチール
  • 入数:
    10本
  • ボルト穴:
    11×50(L)mm
  • 釘穴:
    5mm
  • 型番:
    A12191-0037
  • メーカー:
    アカギ

型番

EA440AD-90H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA440AD-90H

1パック

10個入り

18,800円

17,860

( 19,646円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。
【商品仕様】
・材質…スチール(ユニクロメッキ)
・サイズ…40(幅)×40(幅)×3.2mm
・全長…90cm
・ボルト穴…11×50(L)mm
・釘穴…5mm
・入数は10本入りです。
・JAN:4548745323948

EA440AD-90Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40x 900mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/10本)の型番EA440AD-90Hのページです。
型番EA440AD-90Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

40x 900mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/10本)

40x 900mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/10本)

    40x1800mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/5本)

    40x1800mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/5本)

      配管設備部材 アングル

      配管設備部材 アングル

        2m アルミアングル(シルバー/5・10本)

        2m アルミアングル(シルバー/5・10本)

          1m アルミアングル(シルバー/5・10本)

          1m アルミアングル(シルバー/5・10本)

            40x1800mm アングル(ドブメッキ/5本)

            40x1800mm アングル(ドブメッキ/5本)

              チャンネル(穴付)

              チャンネル(穴付)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 18,800円 12,500円 2,570円 4,260円 3,300円 15,300円 1,510円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                表面処理 ユニクロメッキ ユニクロメッキ - あり - あり -
                T(板厚)(mm) 3.2 3.2 - - - 3.2 -
                A(高さ)(mm) 40 40 - - - 40 -
                B(幅)(mm) 40 40 - - - 40 -
                L(長さ)(mm) 900 1800 - 2000 - 1800 -

                40x 900mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/10本)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました