(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングル(ドブメッキ・ステンレス製)【1~10個入り】

アングル(ドブメッキ・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,030円 ~ 17,200円
税込価格
5,533円 ~ 18,920円

アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。

詳細情報を確認する

  • A(高さ)(mm):
    40
  • B(幅)(mm):
    40
  • 詳細1:
    釘穴なし
  • ボルト穴:
    11×50(L)mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

  • 釘穴なし
アングル(ドブメッキ・ステンレス製) 外形図

規格表

型番幅(mm)厚み(mm)全長(mm)穴径(mm)材質
EA440AD-9040×403.290011×50スチール(どぶメッキ)
EA440AD-90S40×403.090011×50ステンレス(SUS304)
EA440AD-180S40×403.01,80011×50ステンレス(SUS304)

型番リスト

型番
表面処理
T(板厚)(mm)
L(長さ)(mm)
材質
入数
表面処理詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
あり
3.2
900
スチール
10本
どぶメッキ

1パック

10個入り

17,200( 18,920円 )

1日目

一部当日出荷可能

なし
3
900
ステンレス(SUS304)
1本
-

1個

5,030( 5,533円 )

1日目

一部当日出荷可能

なし
3
1800
ステンレス(SUS304)
1本
-

1個

9,430( 10,373円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングル(ドブメッキ・ステンレス製)

アングル(ドブメッキ・ステンレス製)

    40x1800mm アングル(ドブメッキ/5本)

    40x1800mm アングル(ドブメッキ/5本)

      40x1800mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/5本)

      40x1800mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/5本)

        アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製) EA440AEシリーズ

        アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製) EA440AEシリーズ

          95x40mm アングルベース(ドブメッキ・ステンレス製)

          95x40mm アングルベース(ドブメッキ・ステンレス製)

            185x 40x40mm アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)

            185x 40x40mm アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)

              40x 900mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/10本)

              40x 900mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/10本)

                113x113x40mm アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)

                113x113x40mm アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)

                  180x180x40mm アングル接続金具(ドブメッキ)

                  180x180x40mm アングル接続金具(ドブメッキ)

                    アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)

                    アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 5,030円 15,300円 12,500円 1,090円 1,000円 1,139円 18,800円 2,150円 2,920円 1,040円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                      A(高さ)(mm) 40 40 40 103 95 48 40 113 - -
                      B(幅)(mm) 40 40 40 48 - 48 40 48 - -
                      詳細1 釘穴なし - - - - - - - - -
                      ボルト穴 11×50(L)mm 11×50(L)mm 11×50(L)mm - - - 11×50(L)mm - - -

                      アングル(ドブメッキ・ステンレス製)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました