(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A型ブラケット(ステンレス製)

A型ブラケット(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,238円 ~ 20,900円
税込価格
7,962円 ~ 22,990円

2辺共通のため、右向き、左向きを柔軟に対応できます。【材質】ステンレス(SUS...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    SUS304
  • 使用ボルト:
    W3/8"
  • 許容静荷重:
    200kg

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
板厚
穴数
穴サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150×150×25mm
2.6mm
2×2
11×60(L)mm

1個

7,238( 7,962円 )

1日目

一部当日出荷可能

200×200×30mm
3.2mm
3×3
11×56(L)mm

1個

10,998( 12,098円 )

1日目

一部当日出荷可能

250×250×30mm
3.2mm
4×4
11×52(L)mm

1個

15,100( 16,610円 )

2日目

一部当日出荷可能

300×300×40mm
3.2mm
4×4
11×63(L)mm

1個

20,900( 22,990円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2辺共通のため、右向き、左向きを柔軟に対応できます。
【材質】ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A型ブラケット(ステンレス製)

A型ブラケット(ステンレス製)

    配管用L型アングル

    配管用L型アングル

      ハヤウマ接続金具 接続用

      ハヤウマ接続金具 接続用

        ハヤウマWLシリーズ

        ハヤウマWLシリーズ

          A型ブラケットシリーズ

          A型ブラケットシリーズ

            配管支持 L型ブラケット(電気亜鉛めっき)

            配管支持 L型ブラケット(電気亜鉛めっき)

              配管支持 L型ブラケット(ステンレス)

              配管支持 L型ブラケット(ステンレス)

                配管支持用チャンネルブラケット(100型)

                配管支持用チャンネルブラケット(100型)

                  配管支持 チャンネル君NC(溶融亜鉛めっき)

                  配管支持 チャンネル君NC(溶融亜鉛めっき)

                    配管支持 チャンネル君SNC(ステンレス)

                    配管支持 チャンネル君SNC(ステンレス)

                      スペースマン

                      スペースマン

                        配管支持用対面兼用三角ブラケット

                        配管支持用対面兼用三角ブラケット

                          ハヤウマ接続金具 端部取付用

                          ハヤウマ接続金具 端部取付用

                            メーカー エスコ ミスミ アカギ アカギ アカギ 日栄インテック 日栄インテック トラスコ中山 日栄インテック 日栄インテック アカギ トラスコ中山 アカギ
                            通常価格 7,238円 910円 1,650円 3,915円 1,604円 2,029円 5,362円 683円 2,196円 5,234円 2,201円 2,563円 1,425円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ステンレス - - - - スチール ステンレス - スチール ステンレス - - -
                            材質詳細 SUS304 - - - - - - - - - - - -
                            使用ボルト W3/8" - - - - - - - - - - - -
                            許容静荷重 200kg - - - - - - - - - - - -

                            A型ブラケット(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用アングル・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました