(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA124DL-32
50m ウォーターホース(糸入り) 18/24MM X 50M ウォーターホース(イトイリ)

50m ウォーターホース(糸入り) EA124DL-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,500円
税込単価
28,050円

・流体が見えるクリアタイプ・散水ノズルなどにも取付可能・使用圧力は23℃時目安

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    耐寒性
  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    塩化ビニール
  • 色:
    透明(有色含む)
  • カットサービス対応:
    なし
  • 全長:
    50m
  • 使用温度範囲:
    0~60℃
  • 耐寒性:
    脆化温度-50℃
  • 色詳細:
    クリアーグリーン

型番

EA124DL-32 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA124DL-32 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径 D(φ)
呼び内径 d
常用圧力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA124DL-32

24
18
0.9MPa

1個

25,500( 28,050円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・流体が見えるクリアタイプ
・散水ノズルなどにも取付可能
・使用圧力は23℃時目安

EA124DL-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50m ウォーターホース(糸入り)の型番EA124DL-32のページです。
型番EA124DL-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50m ウォーターホース(糸入り)

50m ウォーターホース(糸入り)

    ウォーターホース(糸入り/25~50m)

    ウォーターホース(糸入り/25~50m)

      15/18mmx 50m ビニールホース

      15/18mmx 50m ビニールホース

        ビニールホース

        ビニールホース

          15/20mm ウォーターホース(糸入り)

          15/20mm ウォーターホース(糸入り)

            土木・配管・空調用ホース エコフラットホース

            土木・配管・空調用ホース エコフラットホース

              15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入

              15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 十川産業 エスコ
                通常価格 17,792円 15,200円 8,437円 4,363円 6,844円 4,710円 8,851円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                特性・用途 耐寒性 耐寒性 - 耐寒性 - - -
                使用流体/用途 - - 水 / 薬品 / 粉体 / 空気 / 油(鉱油)
                金具取付 なし なし - なし - なし なし
                ホース材質 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール - EVA樹脂 塩化ビニール
                透明(有色含む) 透明(有色含む) - 透明(有色含む) - 透明(有色含む)

                50m ウォーターホース(糸入り)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA124DL-31
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                外径 D
                (φ)
                呼び内径 d 常用圧力

                17,792円

                ( 19,571円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                20151.0MPa

                樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました