(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA124DL-16
ウォーターホース(糸入り/25~50m) 15/22MM X 30M ウォーターホース(イトイリ)

ウォーターホース(糸入り/25~50m) EA124DL-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,200円 14,084円
税込単価
16,720円 15,492円

・流体が見えるクリアタイプ・耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。・使用圧力...

詳細情報を確認する

型番

EA124DL-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA124DL-16の仕様・寸法情報

特性・用途耐寒性使用流体/用途
金具取付なしホース材質塩化ビニール
最小曲げ半径(mm)60透明(有色含む)
外径 D(φ)22呼び内径 d15
カットサービス対応なし使用温度範囲0~60℃
常用圧力0.6MPa耐寒性脆化温度-40℃
ホース長さ30m - -

カタログ

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
呼び内径 d
常用圧力
ホース長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA124DL-16

60
22
15
0.6MPa
30m

1個

15,200円

14,084

( 15,492円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

・流体が見えるクリアタイプ
・耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
・使用圧力は23℃時目安

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターホース(糸入り/25~50m)の型番EA124DL-16のページです。
型番EA124DL-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォーターホース(糸入り/25~50m)

ウォーターホース(糸入り/25~50m)

    50m ウォーターホース(糸入り)

    50m ウォーターホース(糸入り)

      15/20mm ウォーターホース(糸入り)

      15/20mm ウォーターホース(糸入り)

        15/18mmx 50m ビニールホース

        15/18mmx 50m ビニールホース

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 15,200円 17,792円 6,844円 8,882円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 9日目  
          特性・用途 耐寒性 耐寒性 - -
          使用流体/用途 - -
          金具取付 なし なし - -
          ホース材質 塩化ビニール 塩化ビニール - -
          透明(有色含む) 透明(有色含む) - -

          ウォーターホース(糸入り/25~50m)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA124DL-15
          EA124DL-17
          EA124DL-18
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          最小曲げ半径
          (mm)
          外径 D
          (φ)
          呼び内径 d 常用圧力 ホース長さ

          17,791円

          ( 19,570円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          4518120.8MPa50m

          18,500円

          ( 20,350円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          7826190.6MPa30m

          22,900円

          ( 25,190円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          10033250.4MPa25m
          型番
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          最小曲げ半径
          (mm)
          外径 D
          (φ)
          呼び内径 d 常用圧力 ホース長さ

          樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト