(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DOP-181SA
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA/SE ピストンドライシンクウポンプ DOP

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA/SE DOP-181SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
80,350円
税込単価
88,385円

【特長】・大排気量でコンパクトサイズ。・接ガス部に油を使用していないドライタイ...

詳細情報を確認する

型番

DOP-181SA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DOP-181SA の仕様・寸法情報

商品情報

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA/SE:関連画像

型番リスト

型番
吸込流量(50Hz時)(l/min)
吸込流量(60Hz時)(l/min)
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
電源
電圧(V)
排気段数
使用環境
接ガス部表面処理
付加機能
消費電力(W)
取得規格
最大排気速度(50Hz時)(L/min)
最大排気速度(60Hz時)(L/min)
仕様
使用ポンプ
排気速度 50/60Hz(L/min)
到達圧力(Pa)
吸気口径(mm)
吸気口径
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DOP-181SA

180
200
~1
[AC] AC単相
100
1
標準
あり
なし
400
CE
180
200
サーマルプロテクタ付
真空ポンプ
180/200
10.0×10 3乗 (-91.3)
Rc3/8
Rc3/8
172(W)X266(L)X235(H)

1個

80,350( 88,385円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大排気量でコンパクトサイズ。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
・自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧からの作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。

カタログ

 

Loading...

DOP-181SAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA/SEの型番DOP-181SAのページです。
型番DOP-181SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA/SE

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA/SE

    オリオン ドライポンプ

    オリオン ドライポンプ

      オリオン ドライポンプ(常用真空度 最高80kPa/推奨60kPa以下)

      オリオン ドライポンプ(常用真空度 最高80kPa/推奨60kPa以下)

        真空ポンプ オイルフリーピストンタイプ

        真空ポンプ オイルフリーピストンタイプ

          直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA

          直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA

            直結型小型油回転真空ポンプ G-25SA

            直結型小型油回転真空ポンプ G-25SA

              直結型小型油回転真空ポンプ G-50DA

              直結型小型油回転真空ポンプ G-50DA

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30D

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30D

                  スクロール真空ポンプ ISPシリーズ

                  スクロール真空ポンプ ISPシリーズ

                    直結型小型油回転真空ポンプ G-50SA

                    直結型小型油回転真空ポンプ G-50SA

                      油回転真空ポンプ VRDシリーズ

                      油回転真空ポンプ VRDシリーズ

                        オリオン ドライポンプ(常用真空度 55kPa以下)

                        オリオン ドライポンプ(常用真空度 55kPa以下)

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-40S

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-40S

                            メーカー アルバック機工 オリオン機械 オリオン機械 VACTRONICS(バクトロニクス) アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アネスト岩田 アルバック機工 VALUE(バリュー) オリオン機械 アルバック機工
                            通常価格 80,350円 93,059円 120,073円 64,735円 69,899円 59,899円 79,899円 69,899円 443,172円 74,899円 143,128円 69,644円 65,576円
                            通常出荷日 19日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            真空ポンプ種類 ドライ型 - - オイルフリー 油回転型 油回転型 油回転型 ドライ型 ドライ形 油回転型 油回転形 - ドライ型
                            ドライ型種類 揺動ピストン型 - - ピストン形 - - - ダイアフラム型 スクロール形 - ダイヤフラム形 - ダイアフラム型

                            揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA/SEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DOP-181SE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸込流量(50Hz時)
                            (l/min)
                            吸込流量(60Hz時)
                            (l/min)
                            到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)
                            (Pa)
                            電源 電圧(V) 排気段数 使用環境 接ガス部表面処理 付加機能 消費電力
                            (W)
                            取得規格 最大排気速度(50Hz時)
                            (L/min)
                            最大排気速度(60Hz時)
                            (L/min)
                            仕様 使用ポンプ 排気速度 50/60Hz
                            (L/min)
                            到達圧力
                            (Pa)
                            吸気口径
                            (mm)
                            吸気口径 寸法
                            (mm)

                            80,350円

                            ( 88,385円 )
                            1個 -

                            19日目

                            180200~1[AC] AC三相200 ~ 2201標準ありなし400CE180200サーマルプロテクタ付真空ポンプ180/20010.0×10 3乗 (-91.3)Rc3/8Rc3/8160(W)X266(L)X235(H)

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました