(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイミングベルト T80

タイミングベルト T80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
231円 ~ 1,719円  特別価格 
税込価格
254円 ~ 1,891円  特別価格 

ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定744件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

タイミングベルト T80 外形図

製品仕様


背:ポリウレタン
歯:ポリウリタン
抗張体:スチールコード、ポリエステル、アラミド繊維


(1)軽動力伝動として精度がすぐれています。
(2)耐油にもすぐれています。
(3)ダブルタイミングベルトのように特殊形状タイミングベルトも製造できます。
(4)外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
(5)温度は80℃以下でご使用ください。
タイミングベルト T80 製品仕様1
タイミングベルト T80 製品仕様2

規格表

タイミングベルト T80 規格表1
タイミングベルト T80 規格表2
ベルト呼び幅ベルト幅(mm)
3.23.2
4.84.8
6.46.4
9.59.5
12.712.7

選定サポート情報

タイミングベルト T80 選定サポート

Uタイプ

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
ベルト周長(mm)
歯数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.7
61
30
10

5個

804( 884円 )

71日目

3.2
61
30
10

1個

252( 277円 )

6日目

  • 注文停止中
4.8
61
30
10

1個

368( 405円 )

-

6.4
61
30
10

1個

498( 548円 )

6日目

9.5
61
30
10

1個

624( 686円 )

6日目

12.7
71
35
10

1個

805( 886円 )

6日目

3.2
71
35
10

1個

232( 255円 )

6日目

4.8
71
35
10

1個

368( 405円 )

6日目

6.4
71
35
10

1個

381( 419円 )

6日目

9.5
71
35
10

1個

625( 688円 )

6日目

12.7
81
40
10

1個

805( 886円 )

6日目

3.2
81
40
10

1個

298( 328円 )

6日目

4.8
81
40
10

1個

368( 405円 )

6日目

6.4
81
40
10

1個

380( 418円 )

6日目

9.5
81
40
10

1個

625( 688円 )

6日目

12.7
91
45
10

1個

805( 886円 )

6日目

3.2
91
45
10

1個

298( 328円 )

6日目

4.8
91
45
10

1個

380( 418円 )

6日目

6.4
91
45
10

1個

498( 548円 )

6日目

9.5
91
45
10

1個

483( 531円 )

6日目

12.7
93
46
10

1個

805( 886円 )

6日目

3.2
93
46
10

1個

298( 328円 )

6日目

4.8
93
46
10

1個

286( 315円 )

6日目

6.4
93
46
10

1個

498( 548円 )

6日目

9.5
93
46
10

1個

625( 688円 )

6日目

12.7
98
48
10

1個

805( 886円 )

6日目

4.8
98
48
10

1個

286( 315円 )

6日目

6.4
98
48
10

1個

498( 548円 )

6日目

9.5
98
48
10

1個

625( 688円 )

6日目

12.7
102
50
10

1個

805( 886円 )

6日目

3.2
102
50
10

5個

231( 254円 )

65日目

4.8
102
50
10

1個

368( 405円 )

6日目

6.4
102
50
10

1個

498( 548円 )

6日目

9.5
102
50
10

1個

625( 688円 )

6日目

12.7
106
52
10

1個

805( 886円 )

6日目

3.2
106
52
10

1個

231( 254円 )

6日目

4.8
106
52
10

1個

368( 405円 )

6日目

6.4
106
52
10

1個

498( 548円 )

6日目

9.5
106
52
10

1個

625( 688円 )

6日目

12.7
108
53
10

1個

805( 886円 )

6日目

3.2
108
53
10

1個

298( 328円 )

6日目

4.8
108
53
10

1個

368( 405円 )

6日目

6.4
108
53
10

1個

498( 548円 )

6日目

9.5
108
53
10

1個

625( 688円 )

6日目

12.7
110
54
10

1個

805( 886円 )

6日目

3.2
110
54
10

1個

298( 328円 )

6日目

4.8
110
54
10

1個

368( 405円 )

6日目

6.4
110
54
10

1個

498( 548円 )

6日目

9.5
110
54
10

1個

624( 686円 )

6日目

12.7
112
55
10

1個

805( 886円 )

6日目

3.2
112
55
10

1個

298( 328円 )

6日目

4.8
112
55
10

1個

368( 405円 )

6日目

6.4
112
55
10

1個

647( 712円 )

6日目

9.5
112
55
10

1個

625( 688円 )

6日目

12.7
114
56
10

1個

805( 886円 )

6日目

3.2
114
56
10

1個

298( 328円 )

6日目

4.8
114
56
10

1個

368( 405円 )

6日目

6.4
114
56
10

1個

498( 548円 )

6日目

9.5
114
56
10

1個

625( 688円 )

6日目

12.7
116
57
10

1個

805( 886円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。

【特長】
・精度が要求される軽負荷伝動に最適です。
・外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。
・柔軟性に富み、小プーリ径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。
・特殊形状ベルトのオーダー製造も可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイミングベルト T80

タイミングベルト T80

    タイミングベルト T5

    タイミングベルト T5

      ウルトラPXベルト UP3M形

      ウルトラPXベルト UP3M形

        タイミングベルト T10

        タイミングベルト T10

          パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

          パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

            ウルトラPXベルト UP5M形(HC仕様)

            ウルトラPXベルト UP5M形(HC仕様)

              パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

              パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

                ツインパワーベルト D8YUタイプ

                ツインパワーベルト D8YUタイプ

                  ツインパワーベルト D5GTタイプ

                  ツインパワーベルト D5GTタイプ

                    シンクロベルト XL形(ゴム)

                    シンクロベルト XL形(ゴム)

                      シンクロベルト XH形(ゴム)

                      シンクロベルト XH形(ゴム)

                        パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

                        パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

                          シンクロベルト MXL形(ゴム)

                          シンクロベルト MXL形(ゴム)

                            メーカー 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 椿本チエイン 三ツ星ベルト ゲイツ・ユニッタ・アジア 椿本チエイン ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア バンドー化学 バンドー化学 ゲイツ・ユニッタ・アジア バンドー化学
                            通常価格 231円 397円 695円 1,789円 418円 3,215円 388円 26,367円 3,879円 498円 17,490円 1,344円 218円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) T80 T5 UP3M T10 MXL UP5M 2GT 8YU 5GT XL XH 5M MXL
                            ベルト材質 ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ゴムベルト ポリウレタンベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト
                            心線材質 アラミド スチールコード - スチールコード グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) ダブル(両面) ダブル(両面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)

                            タイミングベルト T80のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            搬送ロボットのタイミングベルト交換
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/16
                            ミツボシタイミングベルトの種類・在庫が豊富で一通りの物は揃う印象。
                            いつも購入させてもらっています。
                            ミツボシ製規格品のため、信頼性・耐久性とかは心配していません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            参考用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/09
                            一番短いものを購入し他の種類とともに台紙に張り付けて、タイミングベルトのサンプル用にしました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製造機械に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/27
                            ウレタンベルトなので、ゴムベルトと違ってカスが出ないので選定しました。以前は別のメーカーの商品を使用していましたが、タイミングベルトT80の方が使い勝手が良いので、切り替えて10年ぐらい使用しています。使用頻度によって違いますが、大体2-3年に1度くらいで交換していますので耐久性もよい方だと思います。柔軟性もあり、ゴムのカスが出ないところが1番良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました