(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超薄形クロスローラベアリング 開放形・セパレータ付き

超薄形クロスローラベアリング 開放形・セパレータ付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
15,135円 ~ 17,230円
税込価格
16,649円 ~ 18,953円

断面高さ5.5mm、幅寸法5mm と、極めて小さくコンパクトで軽量な軸受です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

超薄形クロスローラベアリング 外形図

規格表

超薄形クロスローラベアリング 規格表

注(1)  面取寸法r の最小許容単一面取寸法です。
備考1.油穴はありません。
2.グリースを封入しています。

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
基本定格荷重 動定格(Ca)(N)
基本定格荷重 静定格(Coa)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
26
1320
1110

1個

15,135( 16,649円 )

15日目

20
31
1400
1290

1個

17,205( 18,926円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
41
1770
1970

1個

17,155( 18,871円 )

5日目

40
51
2000
2520

1個

17,230( 18,953円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
61
2280
3200

1個

16,978( 18,676円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

断面高さ5.5mm、幅寸法5mm と、極めて小さくコンパクトで軽量な軸受です。また、ころところの間にセパレータを組み込んでいます。機械・装置の小形化・軽量化に貢献します。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超薄形クロスローラベアリング 開放形・セパレータ付き

超薄形クロスローラベアリング 開放形・セパレータ付き

    円筒ころ軸受 NJ2□□EM-H

    円筒ころ軸受 NJ2□□EM-H

      スラスト玉軸受付針状ころ軸受

      スラスト玉軸受付針状ころ軸受

        ローラベアリング 円筒ころ

        ローラベアリング 円筒ころ

          ニードルローラベアリング スラスト円筒ころ軸受 WS形軌道輪

          ニードルローラベアリング スラスト円筒ころ軸受 WS形軌道輪

            スラスト円筒ころ

            スラスト円筒ころ

              複列円すいころ軸受

              複列円すいころ軸受

                複列円筒ころ軸受

                複列円筒ころ軸受

                  円筒ころ軸受(ラジアル)

                  円筒ころ軸受(ラジアル)

                    シェル形針状ころ軸受 HKシリーズ

                    シェル形針状ころ軸受 HKシリーズ

                      円筒ころ軸受 N□□□EM-H

                      円筒ころ軸受 N□□□EM-H

                        自動調心ころ軸受(0級)

                        自動調心ころ軸受(0級)

                          スラスト玉軸受付針状ころ軸受内輪付

                          スラスト玉軸受付針状ころ軸受内輪付

                            メーカー 日本トムソン HRB(エイチ・アール・ビー) NTN 日本トムソン NTN NTN NTN NTN NTN ジェイテクト_コーヨー HRB(エイチ・アール・ビー) ジェイテクト_コーヨー ミスミ
                            通常価格 15,135円 972円 2,461円 2,850円 868円 1,440円 16,733円 10,128円 1,772円 368円 1,378円 7,294円 2,570円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            軌道輪形状 円筒ころ 円筒ころ 針状ころ 円筒ころ 円筒ころ 円筒ころ 円すいころ 円筒ころ 円筒ころ 針状ころ 円筒ころ 自動調心ころ スラスト玉軸受付針状ころ軸受
                            荷重方向 ラジアル ラジアル スラスト ラジアル / スラスト スラスト スラスト - ラジアル / スラスト ラジアル ラジアル ラジアル ラジアル ラジアル / スラスト荷重・アキシアル
                            外輪 外輪付き 外輪付き - 外輪付き - - 外輪付き - - - 外輪付き - 外輪付き
                            幅(mm) 5 - - - - - - - - - - - -
                            内外輪 材質 スチール GCr15 スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール GCr15 スチール SUJ2相当

                            超薄形クロスローラベアリング 開放形・セパレータ付きのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            直線駆動装置
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/30
                            装置をコンパクトにしたかったので本製品を使いました。
                            予定通りコンパクトな装置を作ることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/09
                            非常にコンパクトなクロスローラでTHKで扱っている小型クロスローラと同等品です。
                            摺動抵抗も非常に小さいです。
                            開放型を購入しましたが、グリスは塗られていないので別途購入が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました