(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MB形 マグネットベース MB-0404

MB形 マグネットベース MB-0404

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,941円
税込単価
7,635円

磁力ON/OFF切換え可能な小形マグネットホルダ。【特長】・切換レバーで着脱が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース単体
  • 吸着力(N):
    200
  • マグネットホルダ台 巾(mm):
    40
  • マグネットホルダ台 長(mm):
    40
  • マグネットホルダ台 高(mm):
    35
  • トラスココード:
    406-3953

型番

MB-0404 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

MB形 マグネットホルダ台:関連画像
MB形 マグネットホルダ台:関連画像

着色部分への追加工が可能。

規格表

型番
Model
吸着力
Holding
Power
寸法
Dimensions
取付穴
Mounting
Hole
質量
Mass

Width

Height

Length
MB-0404200N(20kgf)以上403540M6深6(中央ねじ穴) 4-M3深6(間隔30)(周囲ネジ穴)0.4kg
  • ※ 吸着力は、SS400、板厚25mm、研削仕上面の値です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-0404

1個

6,941( 7,635円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

磁力ON/OFF切換え可能な小形マグネットホルダ。
【特長】
・切換レバーで着脱が簡単。
・コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮。
・上面のネジ穴を利用して、治具の取り付けが可能。
・防滴、耐油構造。
【用途】
・機器の仮付脚やセンサー、レーザーの基台などに最適。

カタログ

 

MB-0404で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MB形 マグネットベース MB-0404の型番MB-0404のページです。
型番MB-0404に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MB形 マグネットベース MB-0404

MB形 マグネットベース MB-0404

    MB-P形 マグネットホルダ台

    MB-P形 マグネットホルダ台

      両面吸着マグネットホルダ台

      両面吸着マグネットホルダ台

        KM-B形 定規押え

        KM-B形 定規押え

          ボーラベース

          ボーラベース

            オンオフ切替式三面吸着マグネットブロック

            オンオフ切替式三面吸着マグネットブロック

              マグネットホルダ台

              マグネットホルダ台

                汎用スターラー SW-10

                汎用スターラー SW-10

                  TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/白地) 5個入

                  TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/白地) 5個入

                    TZeテープ 9mm 黒文字 白 5個パック

                    TZeテープ 9mm 黒文字 白 5個パック

                      TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 6mm(黒字/白地) 5個入

                      TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 6mm(黒字/白地) 5個入

                        高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

                        高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

                          TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/黄地) 5個入

                          TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/黄地) 5個入

                            メーカー カネテック カネテック カネテック カネテック カネテック ミスミ ミスミ コクゴ BROTHER BROTHER BROTHER 白光 BROTHER
                            通常価格 6,941円 4,634円 16,899円 6,593円 77,284円 10,820円 1,538円 22,000円 8,015円 6,011円 7,419円 57,702円 9,211円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   9日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 マグネットベース単体 マグネットベース単体 マグネットベース単体 マグネットベース単体 マグネットベース単体 マグネットベース単体 - - - - - - -
                            吸着力(N) 200 - 1471 - - - - - - - - - -
                            マグネットホルダ台 巾(mm) 40 - 50 50 - - - - - - - - -
                            マグネットホルダ台 長(mm) 40 - 120 - - - - - - - - - -
                            マグネットホルダ台 高(mm) 35 - 51.5 - - - - - - - - - -

                            MB形 マグネットベース MB-0404のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/07
                            プローバーを任意の位置に固定するために使っています。小型でプローバーと合致するネジ穴配置のものを探していてたどり着きました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プローブのベース
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/31
                            各種プローブを取り換えて使っています。吸着ベースのみですがネジ穴があるので上部を交換して使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 本体に追加工は可能ですか?
                            A
                            追加工可能範囲であれば、穴あけなど多少の加工が可能です。追加工可能範囲については、カタログまたはホームページより参照してください。

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました