M3六角ナットが挿入できるストッパー40の母材。 【特長】 ・ドアのストッパー...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
ST30の寸法図(スロット部詳細(M3ナットに対応))
仕様 | |
---|---|
材質 | A6063S-T5 |
表面処理 | 白アルマイト |
質量 | 0.519kg/m |
扉用のストッパー、マグネット、各センサーやスイッチなどを取り付けるのは意外と大変です。それらを簡単にシンプルな部品で取り付ける事ができないか?そんなコンセプトから開発しました。
型番 |
長さ (切断品)(mm) |
長さ (定尺品)(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
-
|
3000
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
10 ~ 2999.9
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 |
Loading...
M3六角ナットが挿入できるストッパー40の母材。
【特長】
・ドアのストッパーや小物部品の取り付け等に利用可能。
・ストッパー40を長さ10mm~3000mmまで自由に指定できる。
【用途】
・40シリーズレコフレーム製扉の閉じ側ドアストッパー。
・マグネットや各種センサー、スイッチ等の取り付けに使用。