(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サッシガイド25(下)

サッシガイド25(下)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

25シリーズフレーム専用の下側用サッシガイド。 【特長】 ・厚み5mmの樹脂板...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    引戸用
  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    PVC(塩ビ)
  • 幅(mm):
    15.5
  • 高さ(mm):
    11
  • 色:
    グレー

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SG2D寸法図(t5の樹脂板用)

SG2D(t5の樹脂板用)

製品仕様

  • 材質:PVC(塩ビ)
  • 色:グレー
  • 質量:96.0g/m

取付け寸法

板材切断寸法推奨値

板材切断寸法推奨値

T溝にしっかりはめ込む。

T溝にしっかりはめ込む。

使用例

使用イメージ

開発秘話

 

レコフレーム製の筐体に小さ目の開口を設けた場合、茶箪笥のような樹脂パネルを直接スライドすることができ、取り外し可能なレールが必要となりました。
組立が簡単で、見た目を美しく開発しました。

型番リスト

型番
長さ (切断品)(mm)
長さ (定尺品)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
2000

1個

-( - )

4日目

10 ~ 1999.9
-

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

25シリーズフレーム専用の下側用サッシガイド。
【特長】
・厚み5mmの樹脂板を直接滑らせる、引戸用レール。
・レコフレームの溝にはめ込むだけの簡単取り付け。
【用途】
・レコフレーム製の筐体へ、小さめの引戸の設置に使用。
・引戸の作製に利用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サッシガイド25(下)

サッシガイド25(下)

    サッシガイド25(上)

    サッシガイド25(上)

      サッシガイド40(下)

      サッシガイド40(下)

        サッシガイド40(上)

        サッシガイド40(上)

          走行レール戸当りストッパキット

          走行レール戸当りストッパキット

            引戸用レール(樹脂製) (カット品)

            引戸用レール(樹脂製) (カット品)

              取付プレート(2列/3列)

              取付プレート(2列/3列)

                折り戸用ガイド

                折り戸用ガイド

                  引戸枠フレーム (カット品)

                  引戸枠フレーム (カット品)

                    Line8 ローラユニット RUT

                    Line8 ローラユニット RUT

                      引戸用アルミフレーム/スライドレール/スライドスペーサ

                      引戸用アルミフレーム/スライドレール/スライドスペーサ

                        引戸枠用コロ

                        引戸枠用コロ

                          吊り引戸用フレーム

                          吊り引戸用フレーム

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック SUS イマオコーポレーション ミスミ SUS ミスミ
                            通常価格 - - - - 3,093円 - 275円 2,235円 - 9,400円 - 600円 -
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            用途 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 - 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 吊引戸用
                            材質 樹脂 樹脂 アルミ アルミ - 樹脂 スチール - アルミ アルミ - 樹脂 アルミ
                            材質詳細 PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) A6063S-T5 A6063S-T5 - - - - - - - - -
                            幅(mm) 15.5 15.5 15.5 15.5 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 11 16 11.3 16.4 - - - - - - - - -

                            サッシガイド25(下)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q t5より薄い樹脂板を使用することはできますか?
                            A
                            板厚5mmで設計されています。

                            引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました