サイドロック30の母材。 【特長】・他の面にレコフレームを貼り付け固定できる。
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
仕様 | |
---|---|
材質 | A6063S-T5 |
表面処理 | 白アルマイト |
質量 | 0.577kg/m |
寸法図
切断寸法
どこにでもレコフレームを貼り付け固定できる部品。
そんなコンセプトで開発されました。
サイドロック、ベースブロック、ベースフランジを使い分け、レコフレームをどこからでもTロック結合により構築でき、レコフレーム製の筐体をどこにでも固定できます。
型番 |
長さ (切断品)(mm) |
長さ (定尺品)(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
-
|
3000
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
10 ~ 2999.9
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 |
Loading...
サイドロック30の母材。
【特長】
・他の面にレコフレームを貼り付け固定できる。