(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽・中構造用フレーム153フレーム

軽・中構造用フレーム153フレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

25シリーズ、軽構造のパネルや扉枠に適した153フレーム。【特長】・15mm×...

詳細情報を確認する

商品情報

外形図

製品仕様

軽構造のパネルや扉枠に適している。
ヒンジやハンドルを取り付けられる。

軽・中構造用フレーム153フレーム:関連画像

外観

  • 材質:A6N01S-T5
  • 表面処理:白アルマイト
  • 質量:0.494kg/m
  • 断面積:183mm2
  • 断面係数:Zx=940mm3、Zy=580mm3
  • 断面2次モーメント:lx=14.100mm4、ly=4.400mm4

開発秘話

 

扉の縦フレームとしてレコフレーム標準ハンドル、ヒンジ、マグネットキャッチ、ストッパーとのマッチングを考慮し開発しました。

型番リスト

型番
長さ (切断品)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F153-[10-3940/0.1]

10 ~ 3940
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

25シリーズ、軽構造のパネルや扉枠に適した153フレーム。
【特長】
・15mm×30mmの扁平タイプ4面溝ありフレーム。
・ヒンジやハンドルを取り付けられる。
・材質:A6N01S-T5。
・表面処理:白アルマイト。
・質量:0.494kg/m。
【用途】
・扉枠等の縦フレームに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽・中構造用フレーム153フレーム

軽・中構造用フレーム153フレーム

    軽・中構造用フレーム 154フレーム

    軽・中構造用フレーム 154フレーム

      軽・中構造用フレーム 152型

      軽・中構造用フレーム 152型

        軽・中構造用フレーム25Aフレーム

        軽・中構造用フレーム25Aフレーム

          アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 3面溝

          アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 3面溝

            中・重構造用フレーム 26Kフレーム

            中・重構造用フレーム 26Kフレーム

              Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 3面溝 SPL

              Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 3面溝 SPL

                アルミフレーム 5シリーズ 正方形 25×25mm 1列溝 4面溝

                アルミフレーム 5シリーズ 正方形 25×25mm 1列溝 4面溝

                  アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×300mm 3列溝以上 4面溝

                  アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×300mm 3列溝以上 4面溝

                    アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝

                    アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝

                      アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 1面溝

                      アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 1面溝

                        アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 2面溝

                        アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 2面溝

                          アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 2面溝(対向)

                          アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 2面溝(対向)

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) ミスミ レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   4日目   1日目   4日目   4日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            基準フレーム幅(mm) 15 15 15 25 30 20 30 25 30 30 30 30 30
                            フレームサイズ 15×30 15×40 15×25 25×35.3 30×30 20×60 30×30 25×25 30×300 30×60 30×30 30×30 30×60
                            フレームシリーズ レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) 6シリーズ レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) IMAO (item) Line 6 5シリーズ 6シリーズ 6シリーズ 6シリーズ 6シリーズ 6シリーズ
                            フレーム形状 長方形 長方形 長方形 C面付き 正方形 溝幅混合 正方形 正方形 長方形 長方形 正方形 正方形 長方形
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×10列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝

                            軽・中構造用フレーム153フレームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q Tロック穴加工は可能ですか?
                            A
                            Tロック穴加工は出来ません。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました