40×80mm断面のスタンダードタイプフレーム。 【特長】 ・40×80mm断...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
寸法図
レコフレームの詳細情報はこちらからご参照いただけます。選定の際にご活用下さい。
技術データ
材質 | A6N01S-T5 |
---|---|
表面処理 | 白アルマイト |
質量 | 2.55kg/m |
断面積 | 945mm2 |
断面係数 | Zx=14,880mm3 |
Zy=7,460mm3 | |
断面2次モーメント | lx=595,100mm4 |
ly=149,100mm4 |
追加工の詳細情報はこちらからご参照いただけます。選定の際にご活用下さい。
様々な大きさのパーテーション、筐体、架台、機構部骨格などに利用できるように、フレームのバリエーションを企画しました。F44フレームで構成した場合の梁としてデザインしました。
型番 |
長さ (切断品)(mm) |
Tロック穴加工記号 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10 ~ 1099
|
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
1100 ~ 3940
|
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 |
Loading...
40×80mm断面のスタンダードタイプフレーム。
【特長】
・40×80mm断面軽量タイプの40シリーズフレーム。
・80mmの幅に2か所のTロックを使用できる。
・F48Lの結合モーメント強度はF44Lフレームの曲げモーメント強度とバランスが良い。
・F44Lフレームを柱とした時の梁として使用するのに適している。
【用途】
・しっかりとした架台等の梁として使用。