(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
中・重構造用フレーム 44L型

中・重構造用フレーム 44L型 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
4日目
40×40mm断面のスタンダードタイプフレーム。40シリーズの基本形状の一つとして開発しました。

中・重構造用フレーム 44L型のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    架台の製作に
    評価 5.0満足度:5.02021/05/29
    今回、課題の製作にレコフレームを初めて使用しました。他社のフレームもよく使っていますが、組み立てやすい印象を受けました。専用のTロックやテーパーボルトなど独特の部品を使う分だけ費用がかかりますが、少ない手間でしっかり組めました。直角部のネジ締め付けがネジ1本でできるのは便利でした。Tロックがうまく隠れるので組み立て後の見た目もスッキリします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    搬送コンベアのフレームに使用
    評価 5.0満足度:5.02020/03/11
    搬送コンベアのフレームに、このレコフレーム(F44L)を使用しました。ミスミ製のアルミフレームですと、接続部分で、フレームの端面がピタッといかず、直角の角がズレてしまうので、その点が困っていました。また、Lブラケットなどのブラケットも考える必要があり、使用感は良くなかったです。それに比べてレコフレームですと、ブラケットを考える必要がなく、接続部分で、Tロックで側面から止めることができ、直角の角までピタッとキレイに接続することができるので、使い勝手が良いです。補強が必要な場合は、違うメーカーですがミスミ製のアルミフレームのブラケットを取り付けて使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中・重構造用フレーム 44L型

中・重構造用フレーム 44L型

    中・重構造用フレーム 44M型

    中・重構造用フレーム 44M型

      中・重構造用フレーム 44F型

      中・重構造用フレーム 44F型

        軽・中構造用フレーム 25L型

        軽・中構造用フレーム 25L型

          中・重構造用フレーム 46Lフレーム

          中・重構造用フレーム 46Lフレーム

            中・重構造用フレーム 48Lフレーム

            中・重構造用フレーム 48Lフレーム

              中・重構造用フレーム 46Fフレーム

              中・重構造用フレーム 46Fフレーム

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・2F/BLACK

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・2F/BLACK

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

                    アルミフレーム 5シリーズ L字形状 40×40×20mm

                    アルミフレーム 5シリーズ L字形状 40×40×20mm

                      中・重構造用フレーム 412フレーム

                      中・重構造用フレーム 412フレーム

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・45

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・45

                          アルミフレーム 5シリーズ 正方形 40×40mm 2列溝 3面溝

                          アルミフレーム 5シリーズ 正方形 40×40mm 2列溝 3面溝

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS ミスミ レコフレーム(ユキ技研) SUS ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            基準フレーム幅(mm) 40 40 40 25 40 40 40 40 40 20 40 45 40
                            フレームサイズ 40×40 40×40 40×40 25×25 40×60 40×80 40×60 40×40 40×40 - 40×120 45×45 40×40
                            フレームシリーズ レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) 5シリーズ レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) 5シリーズ
                            フレーム形状 正方形 正方形 正方形 正方形 長方形 長方形 長方形 - - L形状 長方形 - 正方形
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 - 1列溝×3列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。