(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
中・重構造用フレーム 44F型

中・重構造用フレーム 44F型 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
4日目~
40×40mm断面のライトタイプフレーム。
【特長】
・このサイズとしては軽くて、リーズナブルな使いやすいフレーム

中・重構造用フレーム 44F型のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミ架台製作
    評価 4.0満足度:4.02018/02/08
    ユキ技研さんのがミスミで同等価格で購入できました。
    送料がかからないので追加で頼むのにありがたいです。
    またミスミさんのアルミフレームより組立がしっかりでき、簡単なのでこちらをいつも使用します。
    アクセサリーのナットも同じ価格になればと思います。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    特殊形状の架台を製作する時
    評価 5.0満足度:5.02018/11/06
    特殊形状の架台を製作する時、バリエーションがあり重宝しています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中・重構造用フレーム 44F型

中・重構造用フレーム 44F型

    中・重構造用フレーム 44L型

    中・重構造用フレーム 44L型

      中・重構造用フレーム 44Jフレーム

      中・重構造用フレーム 44Jフレーム

        中・重構造用フレーム 46Fフレーム

        中・重構造用フレーム 46Fフレーム

          中・重構造用フレーム 44Kフレーム

          中・重構造用フレーム 44Kフレーム

            中・重構造用フレーム 66Sフレーム

            中・重構造用フレーム 66Sフレーム

              中・重構造用フレーム 46Lフレーム

              中・重構造用フレーム 46Lフレーム

                中・重構造用フレーム 44M型

                中・重構造用フレーム 44M型

                  中・重構造用フレーム 44Eフレーム

                  中・重構造用フレーム 44Eフレーム

                    中・重構造用フレーム 48Lフレーム

                    中・重構造用フレーム 48Lフレーム

                      中・重構造用フレーム 34Kフレーム

                      中・重構造用フレーム 34Kフレーム

                        軽・中構造用フレーム 205フレーム

                        軽・中構造用フレーム 205フレーム

                          TRUSCO 3mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

                          TRUSCO 3mmパネルアダプタA 1m 25mm角溝あり用

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) トラスコ中山
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - 505円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            基準フレーム幅(mm) 40 40 40 40 40 60 40 40 40 40 30 20 -
                            フレームサイズ 40×40 40×40 40×40 40×60 40×40 60×60 40×60 40×40 40×40 40×80 30×40 20×25 -
                            フレームシリーズ レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) -
                            フレーム形状 正方形 正方形 正方形 長方形 正方形 正方形 長方形 正方形 正方形 長方形 長方形 長方形 -
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。