(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中・重構造用フレーム24Kフレーム

中・重構造用フレーム24Kフレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

40シリーズ、中構造のパネル・扉枠に適したフレーム。【特長】・20mm×40m...

詳細情報を確認する

商品情報

外形図

製品仕様

中構造のパネル・扉枠に適している
ヒンジやハンドルを取り付けられる

  • 材質:A6N01S-T5
  • 表面処理:白アルマイト
  • 質量:0.87kg/m
  • 断面積:322mm2
  • 断面係数:Zx=2.170mm3、Zy=1.410mm3
  • 断面2次モーメント:lx=43.400mm4、ly=14.500mm4

開発秘話

 

扉の縦フレームとしてレコフレーム標準ハンドル、ヒンジ、マグネットキャッチ、ストッパーとのマッチングを考慮し開発しました

型番リスト

型番
長さ (切断品)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F24K-[10-3940/0.1]

10 ~ 3940
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

40シリーズ、中構造のパネル・扉枠に適したフレーム。
【特長】
・20mm×40mmの扁平タイプ4面溝ありフレーム。
・レコフレーム標準扉のラッチ、取手、マグネット受、ヒンジ等を取り付ける事ができる。
【用途】
・扉枠等の縦フレームに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中・重構造用フレーム24Kフレーム

中・重構造用フレーム24Kフレーム

    中・重構造用フレーム 26Kフレーム

    中・重構造用フレーム 26Kフレーム

      中・重構造用フレーム 24Mフレーム レコフレーム40シリーズ

      中・重構造用フレーム 24Mフレーム レコフレーム40シリーズ

        中・重構造用フレーム 44Jフレーム

        中・重構造用フレーム 44Jフレーム

          中・重構造用フレーム 23M型

          中・重構造用フレーム 23M型

            中・重構造用フレーム 24Hフレーム レコフレーム40シリーズ

            中・重構造用フレーム 24Hフレーム レコフレーム40シリーズ

              中・重構造用フレーム 44Kフレーム

              中・重構造用フレーム 44Kフレーム

                中・重構造用フレーム 33Mフレーム

                中・重構造用フレーム 33Mフレーム

                  アルミフレーム 5シリーズ 長方形 20×40mm 2列溝 4面溝

                  アルミフレーム 5シリーズ 長方形 20×40mm 2列溝 4面溝

                    アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 2面溝

                    アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 2面溝

                      アルミフレーム 5シリーズ 長方形 20×40mm 2列溝 3面溝

                      アルミフレーム 5シリーズ 長方形 20×40mm 2列溝 3面溝

                        中・重構造用フレーム 26Mフレーム

                        中・重構造用フレーム 26Mフレーム

                          アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×160mm 4列溝 4面溝

                          アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×160mm 4列溝 4面溝

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) ミスミ ミスミ ミスミ レコフレーム(ユキ技研) ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                            基準フレーム幅(mm) 20 20 20 40 20 20 40 30 20 40 20 20 40
                            フレームサイズ 20×40 20×60 20×40 40×40 20×30 20×40 40×40 30×30 20×40 40×80 20×40 20×60 40×160
                            フレームシリーズ レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) 5シリーズ 8シリーズ 5シリーズ レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) 8シリーズ
                            フレーム形状 溝幅混合 溝幅混合 長方形 正方形 長方形 長方形 正方形 正方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×0列溝 1列溝×4列溝

                            中・重構造用フレーム24Kフレームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q Tロック穴加工は可能ですか?
                            A
                            Tロック穴加工は出来ません。
                            Q Fナットの後入れができますか?
                            A
                            幅10.2mmの溝側にはNF40、幅7.2mmの溝側にはNF25がご使用できます。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました