透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現。【特長】・狭指向角タイプと...
OPF-50×15_
OPF-S27×27_
OPF-S43×35_
OPF-S51×51_
OPF-S63×60_
OPF-S77×77_
OPF-S100×100_
OPF-125×125_
OPF-150×150_
OPF-210×200_
・ □:W(White)、R(Red)、B(Blue)
※「FALUX sensing」はLED照明コントローラ「OPPFシリーズ」および「OPPD-30E」との接続時のみ
Loading...
透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現。
【特長】
・狭指向角タイプと拡散タイプをラインナップ
・透明・光沢に強い輪郭抽出には狭指向角タイプ
・散乱ワークの透過には拡散タイプ
・カラーカメラでも指向角の使い分けが可能
・明るさ最大4倍にアップ
・周辺部の輝度低下を補正
・長方形ワークの輪郭抽出に特化した狭指向角タイプ
・明るさを自動で管理できる、センシング照明
・明るさ変動補正回路"FALUX"を搭載
この商品に近い類似品がありませんでした。
OPF-50X15W-PSで型番確定
センシングバックライト照明 OPFシリーズの型番OPF-50X15W-PSのページです。
型番OPF-50X15W-PSに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
OPF-125X125R-PS |
OPF-125X125W-DF |
OPF-125X125W-PS |
OPF-50X15W-PS24V |
OPF-S100X100B-DF |
OPF-S100X100B-PS |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 発光色 | 照射光種類 | 幅 W(範囲) (mm) | 幅 W (mm) | 長さ L(範囲) (mm) | 長さ L (mm) | 消費電力(範囲) (W) | 消費電力 (W) | 高さ H(範囲) (mm) | 高さ H(伸縮タイプはMAX値) (mm) | 入力電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176,915円 ( 194,607円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 赤 | [面発光] 峡指内角タイプ | 100.1~150 | 137 | 100.1~150 | 133 | 10.1~20 | 18 | 5~15 | 15 | DC12V | |
167,658円 ( 184,424円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 白 | [拡散光] 拡散タイプ | 100.1~150 | 137 | 100.1~150 | 133 | 10.1~20 | 18 | 5~15 | 15 | DC12V | |
176,915円 ( 194,607円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 白 | [面発光] 峡指内角タイプ | 100.1~150 | 137 | 100.1~150 | 133 | 10.1~20 | 18 | 5~15 | 15 | DC12V | |
56,572円 ( 62,229円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 白 | [面発光] 峡指内角タイプ | 60.1~80 | 64 | 10~30 | 17 | 2.1~3 | 2.6 | 15.1~20 | 19 | DC24V | |
139,886円 ( 153,875円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 青 | [拡散光] 拡散タイプ | 100.1~150 | 112 | 100.1~150 | 108 | 10.1~20 | 13 | 5~15 | 15 | DC12V | |
148,115円 ( 162,927円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 青 | [面発光] 峡指内角タイプ | 100.1~150 | 112 | 100.1~150 | 108 | 10.1~20 | 13 | 5~15 | 15 | DC12V |