(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OPEM-H25X25W
エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ LEDショウメイ バックライト OPEM

エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ OPEM-H25X25W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,933円
税込単価
39,526円

高均一な照射を実現する薄型バックライト。【特長】・限られたスペースに設置可能な...

詳細情報を確認する

OPEM-H25X25W の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

OPEM-Hシリーズ

エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ Alt:外形図01

OPEM-H25×25_

エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ Alt:外形図02

OPEM-H41×30_

エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ Alt:外形図03

OPEM-H80×30_

OPEMシリーズ

エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ Alt:外形図04

OPEM-25×25_

エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ Alt:外形図05

OPEM-41×30_

エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ Alt:外形図06

OPEM-50×50

エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ Alt:外形図07

OPEM-100×80_

エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ Alt:外形図08

OPEM-100×100_

エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ Alt:外形図09

OPEM-180×135_

エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ Alt:外形図10

OPEM-200×150_

規格表

OPEM-Hシリーズ

エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ 規格表01

・□=W:白(7,000K)、R:赤(633nm)、B:青(460nm)
・OPEM-H○○×○○が発光面寸法となります。
・入力電圧:DC12V

OPEMシリーズ

エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ 規格表02

・R:赤(660nm)
・□=W:白(7,000K)、B:青(470nm)、G:緑(525nm)
・OPEM-○○×○○が発光面寸法となります。
・入力電圧:DC12V

型番リスト

型番
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
LED数
入力電圧
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPEM-H25X25W

25.1~40
27
30.1~50
50
0.1~1
0.9
5
-
-
10

1個

35,933( 39,526円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高均一な照射を実現する薄型バックライト。
【特長】
・限られたスペースに設置可能な薄型バックライト。
・OPEM-Hシリーズは明るさ従来比3倍で均一度を大幅改善し、最薄部5mmの薄型化を実現。
【用途】
・電子部品の寸法、形状検査。
・リードフレームの寸法、形状検査。
・ICのリード検査。

カタログ

 

OPEM-H25X25Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズの型番OPEM-H25X25Wのページです。
型番OPEM-H25X25Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ

エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ

    LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

    LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

      LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

      LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

        フルカラー照明 RGBシリーズ

        フルカラー照明 RGBシリーズ

          表面実装式バックライト OPSMシリーズ

          表面実装式バックライト OPSMシリーズ

            ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

            ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

              疑似同軸照明 USCOシリーズ

              疑似同軸照明 USCOシリーズ

                LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明

                LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明

                  透過照明 薄型面発光透過型 TU/TTシリーズ

                  透過照明 薄型面発光透過型 TU/TTシリーズ

                    LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                    LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                      センシングバックライト照明 OPFシリーズ

                      センシングバックライト照明 OPFシリーズ

                        面発光(透過用)照明 VDFKシリーズ

                        面発光(透過用)照明 VDFKシリーズ

                          直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

                          直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

                            メーカー オプテックス・エフエー シーシーエス アイテックシステム オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー 日進電子工業 U-TECHNOLOGY シーシーエス 日進電子工業 シーシーエス オプテックス・エフエー シマテック アイテックシステム
                            通常価格 35,933円 157,000円 35,434円 125,053円 17,303円 257,409円 78,328円 41,999円 54,792円 29,999円 34,877円 56,430円 25,035円
                            通常出荷日 19日目   5日目~   5日目~   19日目   17日目   19日目   4日目   5日目~   14日目~   5日目~   3日目~   10日目   8日目~  
                            光種類 可視光 - - 可視光 可視光 - 可視光 赤外線 - 可視光 可視光 可視光 -
                            本体種類 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バー形 バックライト形 バー形 バックライト形 同軸落射形 バー形
                            照射方向 バックライト 斜光 バックライト - バックライト 垂直投光 同軸落射 垂直投光 垂直投光 垂直投光 バックライト 垂直投光 バックライト
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 面発光 拡散光 面発光 面発光 面発光 反射光 反射光 直射光 面発光 直射光 - 面発光 拡散光

                            エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OPEM-H41X30W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?発光色 幅 W(範囲)
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            LED数 入力電圧

                            44,458円

                            ( 48,904円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1040.1~604350.1~80551.1~21.75--

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました