(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
43,198円 ~ 104,912円
税込価格
47,518円 ~ 115,403円

ストロボ電源不要!超高輝度リング照明。【特長】・従来比2.5倍の明るさを実現。...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ Alt:外形図01

OPR-F32-10W

センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ Alt:外形図02

OPR-SF70-43W

センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ Alt:外形図03

OPR-SF55-28W

センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ Alt:外形図04

OPR-SF85-58W

製品仕様

センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 製品仕様01
  • 点灯制御Dutyは、点滅周期に対する点灯時間の割合です。

規格表

センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 規格表01

※1 「FALUX sensing」はLED照明コントローラ「OPPFシリーズ」および「OPPD-30E」との接続時のみ
※2 お買い上げ時、集光アタッチメントを装着しています。交換時のネジ締め付けトルクは5cN・m以下として下さい。

型番リスト

型番
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30.1~50
32
8.1~10
8.3
5~20
10
16
10

1個

43,198( 47,518円 )

3日目

50.1~80
55
10.1~20
13.8
20.1~30
28
18
10

1個

60,684( 66,752円 )

3日目

50.1~80
70
10.1~20
19.4
40.1~50
43
18
10

1個

80,227( 88,250円 )

3日目

80.1~100
85
20.1~30
24.9
50.1~70
58
18
10

1個

104,912( 115,403円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストロボ電源不要!超高輝度リング照明。
【特長】
・従来比2.5倍の明るさを実現。
・点灯制御時のカメラ・照明の同期調整が容易。
・スローシャッターでより明るい画像を取得。
・温度保護回路により温度上昇は自動消灯。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

    センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

    センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

      センシング同軸照明 OPXシリーズ

      センシング同軸照明 OPXシリーズ

        LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ

        LEDバー照明(直斜光) LDLBシリーズ

          スポット照明 SP/SPLシリーズ

          スポット照明 SP/SPLシリーズ

            画像処理専用照明 【FL】

            画像処理専用照明 【FL】

              高輝度バー照明 OPBシリーズ

              高輝度バー照明 OPBシリーズ

                画像処理用LED照明 バックライトタイプ

                画像処理用LED照明 バックライトタイプ

                  画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

                  画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

                    LEDフラット照明(拡散光) TH2シリーズ

                    LEDフラット照明(拡散光) TH2シリーズ

                      白色スポットLED 照明装置

                      白色スポットLED 照明装置

                        LED全視野リング照明 TRシリーズ

                        LED全視野リング照明 TRシリーズ

                          スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

                          スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

                            メーカー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー シーシーエス U-TECHNOLOGY オムロン オプテックス・エフエー ミスミ ミスミ シーシーエス ミラック光学 アイテックシステム オプテックス・エフエー
                            通常価格 43,198円 31,884円 84,336円 121,000円 12,113円 61,802円 36,001円 36,000円 40,000円 41,000円 69,899円 20,459円 20,082円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   5日目~   4日目   8日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   3日目   14日目~   17日目  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 - 可視光
                            本体種類 リング形 リング形 同軸落射形 バー形 スポット形 リング形 バー形 角型 ダイレクトリングタイプ バックライト形 スポット形 リング形 スポット形
                            発光色 - - - - ホワイト - - - - ホワイト - -
                            照射方向 垂直投光 斜光 同軸落射 斜光 垂直投光 斜光 垂直投光 バックライトタイプ 斜光照明 - 垂直投光 - 同軸落射
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式 LED LED 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式

                            センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました