240フレーム専用の小口キャップ。 【特長】 ・タッピングねじによる圧着方式で...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
E240
型番 | E240 | E240S |
---|---|---|
材質 | ナイロン6 | |
質量 | 4.6g | |
付属品 | M3.5×8 皿タッピングネジ 三価黒 ×2 | M3.5×8 皿タッピングネジ SUS ×2 |
色見本(黒 / シルバー)
1. ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
2. 挿入後ネジをねじ込む。
240フレーム専用の小口キャップ。
【特長】
・タッピングねじによる圧着方式で、外れにくくナイロン製の為、割れにくい仕様。
・黒色とシルバー色が選択可能。
【用途】
・F240フレームの端面に取り付け、保護。
あと1項目で型番確定