(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E154S
エンドキャップ154用 フレームキャップ エンドキャップ154ヨウシルバー

エンドキャップ154用 フレームキャップ E154S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
193円
税込単価
212円

154フレーム専用の小口キャップ。 【特長】 ・タッピングねじによる圧着方式で...

詳細情報を確認する

E154S の仕様・寸法情報

商品情報

エンドキャップ154(E154)の特長

エンドキャップ154用 フレームキャップ:関連画像

参考図(フレームの切断面の角は鋭利な為、大変危険。切断面が露出する箇所には、必ずエンドキャップを取り付けること。)

エンドキャップ154用 フレームキャップ:関連画像

この組み合わせでフレームを組み立てる場合、エンドキャップの構造上、1mm程度の段差ができる。

エンドキャップ154用 フレームキャップ:関連画像

3mm(エンドキャップ)の厚み分フレームを短くすると収まりが良い / 3mmエンドレスキャップの厚み分フレームを短くする。

エンドキャップ154用 フレームキャップ:関連画像

ネジで内部を押し広げる構造になっている。容易には外れない。

カラーバリエーション

エンドキャップ154用 フレームキャップ:関連画像

色見本(黒 / シルバー)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E154S

シルバー

1個

193( 212円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

154フレーム専用の小口キャップ。
【特長】
・タッピングねじによる圧着方式で、外れにくく、ナイロン製の為、割れにくい。
・黒色とシルバー色が選択可能。
【用途】
・F154フレームの端面に取付け、保護。

カタログ

 

E154Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドキャップ154用 フレームキャップの型番E154Sのページです。
型番E154Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドキャップ154用 フレームキャップ

エンドキャップ154用 フレームキャップ

    エンドキャップ152用 フレームキャップ

    エンドキャップ152用 フレームキャップ

      エンドキャップ255用 フレームキャップ

      エンドキャップ255用 フレームキャップ

        エンドキャップ66S用 フレームキャップ

        エンドキャップ66S用 フレームキャップ

          エンドキャップ44用 フレームキャップ

          エンドキャップ44用 フレームキャップ

            エンドキャップ25用 フレームキャップ

            エンドキャップ25用 フレームキャップ

              エンドキャップ33用 フレームキャップ

              エンドキャップ33用 フレームキャップ

                エンドキャップ48用 フレームキャップ

                エンドキャップ48用 フレームキャップ

                  エンドキャップ23用 フレームキャップ

                  エンドキャップ23用 フレームキャップ

                    エンドキャップ40A用 フレームキャップ

                    エンドキャップ40A用 フレームキャップ

                      エンドキャップ240用 フレームキャップ

                      エンドキャップ240用 フレームキャップ

                        エンドキャップ46用 フレームキャップ

                        エンドキャップ46用 フレームキャップ

                          エンドキャップ24用 フレームキャップ

                          エンドキャップ24用 フレームキャップ

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 193円 228円 297円 415円 317円 245円 297円 404円 228円 290円 228円 300円 228円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 長方形 長方形 長方形 正方形 正方形 正方形 正方形 長方形 長方形 角度つき 長方形 長方形 長方形
                            フレームシリーズ レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
                            フレームサイズ 15×40 15×25 25×55 60×60 40×40 25×25 30×30 40×80 - 40×40 25×40 40×60 20×40
                            固定方法 ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め キャップ止め
                            材質 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ABS ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6

                            エンドキャップ154用 フレームキャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E154
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            223円

                            ( 245円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ブラック

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました