40x120mm断面フレーム専用の小口キャップ。 【特長】 ・タッピングねじに...
E412の寸法図
取付け方法
1. ネジを差し込まずに軽く打ち込む。
2. 挿入後ネジをねじ込む。
色見本(黒とシルバー)
適合フレーム | F412 |
---|---|
仕様 | |
材質 | ナイロン6 |
質量 | 17.0g |
付属品 | |
M4×12 皿タッピングネジ三価黒 ×2 |
シルバー色型番 | E412S |
---|---|
付属品 | |
M4×12 皿タッピングネジSUS ×2 |
エンドキャップの取り付くフレームを、エンドキャップの厚み分(3mm)短くすると、収まりが良くなる。
使用方法
・ネジで内部を押し広げる構造となっている。
・容易には外れない。
Loading...
40x120mm断面フレーム専用の小口キャップ。
【特長】
・タッピングねじによる圧着方式で、外れにくく、ナイロン製の為、割れにくい仕様。
・黒色とシルバー色が選択可能。
【用途】
・F412フレームの端面に取り付け、保護。
この商品に近い類似品がありませんでした。
E412で型番確定
エンドキャップ412用の型番E412のページです。
型番E412に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
E412S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
511円 ( 562円 ) | 1個 | - | 4日目 | シルバー |