(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンドキャップ33用 フレームキャップ

エンドキャップ33用 フレームキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
297円
税込単価
327円

33Mフレーム専用の小口キャップ。 【特長】 ・タッピングねじによる圧着方式で...

詳細情報を確認する

型番

EP33 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

キャップ種類正方形フレームシリーズレコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
フレームサイズ30×30固定方法[ボルト止め] ボルト止め
材質[樹脂] ABS適合フレームF33M

商品情報

エンドキャップ33(EP33)の特長

エンドキャップ33用 フレームキャップ:関連画像

3mm(エンドキャップ)の厚み分フレームを短くすると収まりが良い。

エンドキャップ33用 フレームキャップ:関連画像

ネジで内部を押し広げる構造になっている。容易には外れない。

エンドキャップ33用 フレームキャップ:関連画像

仮組みするネジは1〜2ターンねじ込んでから軽く打ち込む、挿入後ネジを最後まで締める。

適合フレーム F33M
仕様
材質 ABS
質量 4.0g
付属品
M4×12 皿タッピングネジ三価黒 ×1

寸法

エンドキャップ33用 フレームキャップ:関連画像

 

寸法図

 

注意・禁止事項

  • フレームの切断面の角は鋭利な為、大変危険です。
  • 切断面が露出する箇所には、必ずエンドキャップを取り付けて下さい。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EP33

1個

297( 327円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

33Mフレーム専用の小口キャップ。
【特長】
・タッピングねじによる圧着方式で、外れにくく、ナイロン製の為、割れにくい。
【用途】
・F33Mフレームの端面に取付け、保護。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドキャップ33用 フレームキャップの型番EP33のページです。
型番EP33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドキャップ33用 フレームキャップ

エンドキャップ33用 フレームキャップ

    エンドキャップ66S用 フレームキャップ

    エンドキャップ66S用 フレームキャップ

      エンドキャップ154用 フレームキャップ

      エンドキャップ154用 フレームキャップ

        エンドキャップ40A用 フレームキャップ

        エンドキャップ40A用 フレームキャップ

          エンドキャップ255用 フレームキャップ

          エンドキャップ255用 フレームキャップ

            エンドキャップ152用 フレームキャップ

            エンドキャップ152用 フレームキャップ

              エンドキャップ34用 フレームキャップ

              エンドキャップ34用 フレームキャップ

                エンドキャップ44用 フレームキャップ

                エンドキャップ44用 フレームキャップ

                  エンドキャップ48用 フレームキャップ

                  エンドキャップ48用 フレームキャップ

                    エンドキャップ23用 フレームキャップ

                    エンドキャップ23用 フレームキャップ

                      エンドキャップ25用 フレームキャップ

                      エンドキャップ25用 フレームキャップ

                        エンドキャップ25A用 フレームキャップ

                        エンドキャップ25A用 フレームキャップ

                          エンドキャップ24用 フレームキャップ

                          エンドキャップ24用 フレームキャップ

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 297円 415円 193円 290円 297円 228円 297円 317円 404円 228円 245円 362円 228円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 正方形 正方形 長方形 角度つき 長方形 長方形 長方形 正方形 長方形 長方形 正方形 角度つき 長方形
                            フレームシリーズ レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
                            フレームサイズ 30×30 60×60 15×40 40×40 25×55 15×25 30×40 40×40 40×80 - 25×25 25×25 20×40
                            固定方法 ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め キャップ止め
                            材質 ABS ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6

                            エンドキャップ33用 フレームキャップのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            作業の台座に使用
                            評価 2.0満足度:2.02019/06/25
                            従来使用していたアルミの押出フレームと比較すると固定部品がシンプル構造なため、従来品の固定部品は大きくて重量増になるので、中・重構造用フレーム33Mフレームを選定しました。テーパボルト40、Tロック40と一緒に使用しています。取り付けの際に中に入り込んでしまうことがあり、取り付けにくいところがありました。品質にもバラツキがあったと思います。改善してもらえると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 組立時に注意することはありますか?
                            A
                            フレームへのはまり込みボス部分の仮組後、ソフトハンマー等で、エンドキャップが割れないように、軽く打ち込みます。その後、皿タッピングネジをしっかりと締めてください。

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト