(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エンドキャップ23用 フレームキャップ
  • 数量スライド割引

エンドキャップ23用 フレームキャップ (レビュー)

通常価格(税別)
228円
税込価格
251円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
23Mフレーム専用の小口キャップ。
【特長】
・タッピングねじによる圧着方式で、外れにくく、ナイロン製の為、割れにくい。
・黒色とシルバー色が選択可能。
【用途】
・フレーム端面の保護、ケガ防止に。

エンドキャップ23用 フレームキャップのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    収納用筐体骨子として
    評価 4.0満足度:4.02019/09/04
    当社が受注生産する計測器の収納用筐体骨子として使用の23Mフレームに対する専用部品として購入しています。こちらの商品を端部に装着することで、フレーム内への異物混入防止や良好な見栄えまたは、鋭利な端面から作業者の怪我を予防する措置等、種々の目的で役に立つ商品として大変重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドキャップ23用 フレームキャップ

エンドキャップ23用 フレームキャップ

    エンドキャップ33用 フレームキャップ

    エンドキャップ33用 フレームキャップ

      エンドキャップ34用 フレームキャップ

      エンドキャップ34用 フレームキャップ

        エンドキャップ66C用

        エンドキャップ66C用

          エンドキャップ25用 フレームキャップ

          エンドキャップ25用 フレームキャップ

            エンドキャップ40A用 フレームキャップ

            エンドキャップ40A用 フレームキャップ

              エンドキャップ44用 フレームキャップ

              エンドキャップ44用 フレームキャップ

                エンドキャップ255用 フレームキャップ

                エンドキャップ255用 フレームキャップ

                  エンドキャップ46用 フレームキャップ

                  エンドキャップ46用 フレームキャップ

                    エンドキャップ240用 フレームキャップ

                    エンドキャップ240用 フレームキャップ

                      エンドキャップ66S用 フレームキャップ

                      エンドキャップ66S用 フレームキャップ

                        エンドキャップ44R用

                        エンドキャップ44R用

                          エンドキャップ26用

                          エンドキャップ26用

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 228円 297円 297円 309円 245円 290円 317円 297円 300円 228円 415円 251円 289円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目  
                            キャップ種類 長方形 正方形 長方形 L形状 正方形 角度つき 正方形 長方形 長方形 長方形 正方形 正方形 長方形
                            フレームシリーズ レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
                            固定方法 ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ねじ止め ボルト止め
                            材質 ナイロン6 ABS ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6
                            適合フレーム F23M F33M F43K・F34K・F34E・F43W - F25L F40A □40全種 F255 F46F・F46L・F46M F240 F66S E44R F26K・F26M

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。