(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッチハンドル25

ラッチハンドル25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,935円 ~ 2,437円
税込価格
2,129円 ~ 2,681円

25シリーズフレーム専用の、扉構造用ラッチ付きドアハンドル。【特長】・機能的な...

詳細情報を確認する

  • 商品選択:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ラッチハンドル25:関連画像

製品仕様

25シリーズフレーム専用の、扉構造用ラッチ付きドアハンドル。

  • 材質:A6063S-T5、[押さえ部]ADC12
  • 表面処理
    LA25:黒アルマイト/黒色塗装、LA25S:シルバー塗装
  • 質量
    L30:81.3g、L60:129.8g

※LA25-L□の□には、ハンドル幅30/60が入ります。

ラッチハンドル25:関連画像

LA25

LA25S

付属品

LA25:M4×16 CSボルト三価黒×2
LA25S:M4×16 CSボルトSUS×2
L-30:NFM4-P42 Fナット25・ロングM4×1
L-60:NFM4-P72 Fナット25・ロングM4×1

規格表

型番ABC
LA25-L30304256
LA25-L60607286

使用例

使用イメージ

ラッチハンドル25:関連画像

ドア構成例

ラッチハンドル25:関連画像

ヒンジと各種ドアハンドルを組み合わせることにより、様々なドア形式に対応。

開発秘話

 

レコフレームにふさわしいデザインとアイデアの詰まったラッチ機能付きハンドルを開発しました。開く力でラッチが食い込み、ハンドルを引くことにより軽く解除できるように機能にこだわりました。

型番リスト

型番
ハンドル幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
シルバー

1個

1,935( 2,129円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
シルバー

1個

2,437( 2,681円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

25シリーズフレーム専用の、扉構造用ラッチ付きドアハンドル。
【特長】
・機能的なデザインで、マグネットなどを使用しないラッチとハンドルのセット。
・組上りが美しく機能的で他社にない構造。
・扉を押せば軽く閉まり、しっかりと保持し、ハンドルを引けば軽く開く。
・フレーム枠へ加工不要ねじで、固定するだけの簡単取り付けができる。
【用途】
・レコフレームの扉用に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッチハンドル25

ラッチハンドル25

    ラッチハンドル40

    ラッチハンドル40

      フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6シリーズ用

      フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6シリーズ用

        マグネットキャッチセット

        マグネットキャッチセット

          マグネットキャッチ用受座

          マグネットキャッチ用受座

            フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6・8・10シリーズ用

            フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6・8・10シリーズ用

              パネル取付用マグネットキャッチセット

              パネル取付用マグネットキャッチセット

                フレーム取付用薄型マグネットキャッチセット

                フレーム取付用薄型マグネットキャッチセット

                  パネル取付用マグネットキャッチ

                  パネル取付用マグネットキャッチ

                    マグネットキャッチ DMCタイプ

                    マグネットキャッチ DMCタイプ

                      パネル取付用横線式マグネットキャッチセット

                      パネル取付用横線式マグネットキャッチセット

                        ステンレス打掛錠40

                        ステンレス打掛錠40

                          マグネットキャッチ40

                          マグネットキャッチ40

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) ミスミ エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック ミスミ レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 1,935円 2,116円 913円 968円 288円 785円 526円 913円 520円 328円 1,733円 4,342円 289円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品選択 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ

                            ラッチハンドル25のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            装置の外枠のドアハンドルに使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/27
                            装置の外枠をアルミフレーム3030で製作し、その扉のハンドルにこのラッチハンドル25を使用しました。アルミフレーム3030で使えるラッチハンドルを探していたところ、知人からレコフレームのラッチハンドル25が使えると聞いたので、寸法を確認しこの商品を購入しました。調整幅もなくギリギリでしたが、アルミフレーム3030の扉のハンドルに、使用することができました。ラッチハンドルの商品としては、とくに気になる点はありません。可能であれば、アルミフレーム3030用のラッチハンドルがあるとうれしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の外枠のドアハンドルに使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/27
                            装置の外枠をアルミフレーム3030で製作し、その扉のハンドルにこのラッチハンドル25を使用しました。アルミフレーム3030で使えるラッチハンドルを探していたところ、知人からレコフレームのラッチハンドル25が使えると聞いたので、寸法を確認しこの商品を購入しました。調整幅もなくギリギリでしたが、アルミフレーム3030の扉のハンドルに、使用することができました。ラッチハンドルの商品としては、とくに気になる点はありません。可能であれば、アルミフレーム3030用のラッチハンドルがあるとうれしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 設計時の注意点は何ですか?
                            A
                            扉の開閉時の干渉を防ぐためにフレーム枠内との隙間は必ず2.5mm必要となります。

                            キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました