(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒンジ25

ヒンジ25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,212円 ~ 1,314円
税込価格
1,333円 ~ 1,445円

25シリーズフレーム専用の、扉構造用蝶番。 【特長】 ・レコフレーム専用の丈夫...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    抜差し蝶番
  • 材質:
    ADC12
  • 付属品1 数量:
    4
  • 付属品2:
    NFM4-P20 Fナット25・ロングM4
  • 付属品2 数量:
    2
  • L(mm):
    45
  • W(mm):
    35
  • H(mm):
    9.5

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

材質ADC12
表面処理H25W黒色塗装
H25WSシルバー塗装
質量43g
付属品(H25W)
M4×6 CSボルト三価黒×4
NFM4-P20 Fナット25・ロングM4×2
シルバー色型番H25WS-L、R
付属品(H25WS)
M4×6 CSボルトSUS×4
NFM4-P20 Fナット25・ロングM4×2
色見本(黒塗装)

色見本(黒塗装)

色見本(シルバー塗装)

色見本(シルバー塗装)

使用例

使用例(H25W-L 2個)

H25W-L 2個

使用例(H25W-R 2個)

H25W-R 2個

ドア構成例 ヒンジと各種ドアハンドルの組み合わせにより、様々なドア形式に対応。

ドア構成例
ヒンジと各種ドアハンドルの組み合わせにより、様々なドア形式に対応。

ドア使用例 フレーム枠内とのクリアランスは、上下左右それぞれ2.5mmに設定。

ドア使用例
フレーム枠内とのクリアランスは、上下左右それぞれ2.5mmに設定。

型番リスト

型番
表面処理
付属品1
方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黒塗装
M4×6 CSボルト三価黒
L

1個

1,314( 1,445円 )

4日目

黒塗装
M4×6 CSボルト三価黒
R

1個

1,252( 1,377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シルバー塗装
M4×6 CSボルトSUS
L

1個

1,212( 1,333円 )

4日目

シルバー塗装
M4×6 CSボルトSUS
R

1個

1,212( 1,333円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

25シリーズフレーム専用の、扉構造用蝶番。
【特長】
・レコフレーム専用の丈夫な抜き差し蝶番。
・取り付けボルト、ナットがセットになっているため、取り付けが簡単。
・黒色とシルバー色が選択可能。
【用途】
・レコフレーム製扉の蝶番に使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒンジ25

ヒンジ25

    ヒンジ40

    ヒンジ40

      旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能

      旗蝶番樹脂パネル用L R 抜き差し可能

        アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHC

        アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHC

          アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHO

          アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHO

            旗蝶番フレーム用L及びR 抜き差し可能

            旗蝶番フレーム用L及びR 抜き差し可能

              アルミダイカスト蝶番締結部品セット

              アルミダイカスト蝶番締結部品セット

                アルミ押し出し蝶番(異種対応)締結部品セット

                アルミ押し出し蝶番(異種対応)締結部品セット

                  高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHH

                  高荷重用アルミ押し出し蝶番 AHH

                    ステンレス蝶番締結部品セット DHF

                    ステンレス蝶番締結部品セット DHF

                      蝶番用ナット

                      蝶番用ナット

                        異形抜差蝶番

                        異形抜差蝶番

                          アルミ押し出し蝶番 AHO

                          アルミ押し出し蝶番 AHO

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ SUS エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 1,212円 1,362円 685円 1,797円 1,797円 628円 898円 1,397円 5,897円 2,297円 254円 722円 1,697円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 蝶番用ナット 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            材質 ADC12 ADC12 - - - - - - - - - - -
                            付属品1 数量 4 4 - - - - - - - - - - -
                            付属品2 NFM4-P20 Fナット25・ロングM4 NFM6-P30 Fナット40・ロング - - - - - - - - - - -
                            付属品2 数量 2 2 - - - - - - - - - - -

                            ヒンジ25のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            試作品製作時の付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/05
                            量産へ向けての外販用設備試作品や社内の生産設備製作時等の付帯部品として多岐にわたり幅広く利用し重宝しています。基本的に過去の利用実績において性能や使い勝手に過不及ない満足感を得られた商品に関しては、その後の類似用途利用が発生した際にはこの商品を優先採用するため、型番:H25W-Rについても度々購入しています。ヒンジとしての基本性能が良好である事に加え専用部品としての使い勝手の良さ(余分な選定手間削減や容易な実装感等々)にも満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q LRの簡単な見分け方はありますか?
                            A
                            扉を正面から見た時にヒンジが右側になるものが「R]その逆が「L]となります。

                            アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました