(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリサンデーMR板

アクリサンデーMR板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
850円 ~ 15,230円
税込価格
935円 ~ 16,753円

表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくいタイプです。カウンター天...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は面取り加工なしの商品となります。

型番

未確定12件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

種類厚みSSSML
透明2mm/3mm/5mm180×320320×550550×650650×1,100

物性データ

項目試験法単位アクリサンデーMR板
比重--1.19
吸水率--0.3
燃焼性JIS K6911-可燃性
UL94-HB
全光線透過率JIS K7361-1%93
ヘーズJIS K7136%0.5
屈折率JIS K7105-1.49
引張強さJIS K7113MPa75
引張破断ひずみJIS K7113%4.5
曲げ強さJIS K7203MPa/kgf/cm2120
曲げ弾性率JIS K7203MPa3.2×103
ロックウェル硬度JIS K7202Mスケール100
アイゾット衝撃強さJIS K7110kJ/m22
シャルピー衝撃強さJIS K7111kJ/m217
荷重たわみ温度JIS K7207(A法)100
線膨張係数JIS K7197-17×10-5
表面抵抗率JIS K6911Ω>1016

注意・禁止事項

※アクリサンデー接着剤では接着できません。

型番リスト

型番
厚み(mm)
サイズ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
650×1100
4953463732017

1個

6,360( 6,996円 )

3日目

3
650×1100
4953463733014

1個

9,370( 10,307円 )

3日目

5
650×1100
4953463735018

1個

15,230( 16,753円 )

3日目

2
550×650
4953463722018

1個

3,630( 3,993円 )

4日目

3
550×650
4953463723015

1個

5,220( 5,742円 )

3日目

5
550×650
4953463725019

1個

8,180( 8,998円 )

3日目

2
320×550
4953463712019

1個

2,280( 2,508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
320×550
4953463713016

1個

2,890( 3,179円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
320×550
4953463715010

1個

4,430( 4,873円 )

3日目

2
180×320
4953463702010

1個

850( 935円 )

14日目

3
180×320
4953463703017

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
180×320
4953463705011

1個

1,814( 1,995円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくいタイプです。
カウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多くかつ美しく保ちたい用途に最適です。
学校の窓にも多数採用されています(防球ネット除去対策)。
【特長】
・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
・連続キャスト製法で熱・寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。切断、穴あけ、単純な曲げまで比較的容易に加工できます。
・また、接着剤による貼り合わせも可能です。
・さらに加工、接着のしやすい「アクリサンデーEX板」もあります。
【用途】
・看板 。
・水槽。
・工作素材。
・ディスプレイ。
・照明カバー。
・パーテーション/間仕切り。
・棚。
・ホビー用途など。

(i)ご注意

  • 本商品は面取り加工なしの商品となります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリサンデーMR板

アクリサンデーMR板

    アクリサンデー板 型板アクリ

    アクリサンデー板 型板アクリ

      アクリサンデーEX板

      アクリサンデーEX板

        非塩ビ系材料 ポリカーボネートプレートPC (透明)

        非塩ビ系材料 ポリカーボネートプレートPC (透明)

          メーカー アクリサンデー アクリサンデー アクリサンデー タキロンシーアイ
          通常価格 850円 2,170円 1,760円 -
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目~  
          材質 アクリル アクリル アクリル ポリカーボネート(PC)
          グレード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
          標準カラー 透明 不透明 - 透明
          穴加工 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し
          比重 1.19 1.19 1.19 -

          アクリサンデーMR板のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
          形状サンプル作成
          評価 5.0満足度:5.02018/02/02
          2mm厚 無色透明で綺麗な仕上がりでした。保護シートとカタログ的な紙も付いていました。
          超音波カッターで切断したのですが、予想通り溶けて綺麗な仕上がりに出来ませんでした。刃で切ればよかった。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          製品用
          評価 5.0満足度:5.02023/04/26
          梱包前の製品に傷がつかないように使用しています。使い心地は良いです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          新製品の試作用
          評価 5.0満足度:5.02019/08/28
          MR001を新製品試作目的で購入しました。
          6Hのハードコートとの事で、確かにPETプレートやポリカプレートよりも表面が硬く、金属クリップでひっかいた位ではキズらしいキズは付きませんでした。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          透明樹脂プレート・樹脂カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました