(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補強プレート25

補強プレート25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,323円 ~ 4,402円
税込価格
1,455円 ~ 4,842円

25シリーズフレーム専用の、直列接続補強用部品。【特長】・Iロックと併用し、元...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

補強プレート25:関連画像

SP2A

補強プレート25:関連画像

SP2B

補強プレート25:関連画像

SP2C

製品仕様

25シリーズフレーム専用の、直列接続補強用部品。

補強プレート25:関連画像
  • 質量
    SP2A-H:25g、SP2B-H:41g、SP2C-H:56g
  • 材質:SUS304#400t1.5
付属品

[SP2A-B]
M5×8CSボルトSUS×6
スプリングワッシャーM5用×6
平ワッシャーM5用×6
NF25-M5 Fナット25×6
NS25サポートクリップ25×6
[SP2B-B]
M5×8CSボルトSUS×12
スプリングワッシャーM5用×12
平ワッシャーM5用×12
NF25-M5 Fナット25×12
NS25サポートクリップ25×12
[SP2C-B]
M5×8CSボルトSUS×18
スプリングワッシャーM5用×18
平ワッシャーM5用×18
NF25-M5 Fナット25×18
NS25サポートクリップ25×18

選定サポート情報

補強プレート25:関連画像

開発秘話

 

Iロックのみではフレームの強度より結合部の強度が劣ってしまう為、補強材が必要となります。フレームとの強度バランスを考え最適化しました。

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25シリーズ汎用(取付用ボルト・ナット付)
-

1個

1,872( 2,059円 )

4日目

25シリーズ汎用(補強プレート単体)
10

1個

1,323( 1,455円 )

4日目

F240用(取付用ボルト・ナット付)
-

1個

2,999( 3,299円 )

4日目

F240用(補強プレート単体)
10

1個

1,924( 2,116円 )

4日目

F255用(取付用ボルト・ナット付)
-

1個

4,402( 4,842円 )

4日目

F255用(補強プレート単体)
10

1個

2,365( 2,602円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

25シリーズフレーム専用の、直列接続補強用部品。
【特長】
・Iロックと併用し、元のフレームと同等の強度で直列接続することができる。
・強度的に最適化しておりスッキリと取り付ける事ができる。
・材質:SUS304#400t1.5。
【用途】
・Iロックによるフレームの直列接続の補強に使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補強プレート25

補強プレート25

    補強プレート30

    補強プレート30

      補強プレート40 

      補強プレート40 

        8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート 曲げタイプ

        8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート 曲げタイプ

          6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート 曲げタイプ

          6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート 曲げタイプ

            5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用板金プレート コーナータイプ

            5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用板金プレート コーナータイプ

              6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート Lタイプ

              6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート Lタイプ

                プレートブラケットS

                プレートブラケットS

                  6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート T型・十字型

                  6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート T型・十字型

                    スチールブラケット

                    スチールブラケット

                      6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート コーナータイプ

                      6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート コーナータイプ

                        8-45シリーズ(溝幅10mm) 45・90角アルミフレーム用板金プレート 角タイプ

                        8-45シリーズ(溝幅10mm) 45・90角アルミフレーム用板金プレート 角タイプ

                          8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート T型・十字型

                          8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート T型・十字型

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS ミスミ ヤマト ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,323円 1,323円 1,461円 156円 112円 668円 189円 156円 177円 255円 701円 178円 219円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 角タイプ 角タイプ 角タイプ 曲げタイプ 曲げタイプ コーナータイプ Lタイプ - T型・十字型 - コーナータイプ 角タイプ T型・十字型
                            フレームシリーズ ユキ技研 25シリーズ(溝幅7.2mmタイプ) ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ) ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ) - HFS6シリーズ用 HFS5シリーズ用 HFS6シリーズ用 SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) HFS6シリーズ用 - HFS6シリーズ用 HFS8-45シリーズ用 -
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 - - - - - - スチール - - -

                            補強プレート25のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            補強に
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            ALフレームの補強に使用しました。
                            バリ等なく品質は良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 補強プレートは両面に必要でしょうか?
                            A
                            「レコフレーム総合カタログ」巻末技術資料を参照し必要に応じて取り付けてください。
                            Q どのフレームに使用できますか?
                            A
                            25シリーズのフレームのSP2Aは25mmの面、SP2Bは40mmの面、SP2Cは55mmの面に使用します。

                            板金ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました