25シリーズフレーム専用のTロック結合用ボルト。【特長】・Tロック結合には、フ...
シリーズ | [レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)] ユキ技研 25シリーズ(溝幅7.2mmタイプ) | 材質 | SUS×M7 |
---|---|---|---|
RoHS ? | 10 | - | - |
型番 | 材質 | 締付トルク | 質量 |
---|---|---|---|
TB25 | SUSXM7 | 3.9N・m(40kgf・cm) | 1.5g |
25シリーズフレーム専用のTロック結合用ボルト。
【特長】
・Tロック結合には、フレームへのTロック穴加工指示とTロックが必要
・ボルトの座面が60度のテーパーになっているTロック結合用特殊ねじです
・部品点数が少ない(Tロックとテーパーボルトのみ)ので組立が簡単に行えます
・内部結合によりすっきりとした見た目
・テーパーボルトによるくさび効果でTロックを引き込み結合、隙間なく結合でき高い剛性が得られる
【用途】
・25シリーズのフレームを結合する場合にTロックとセットで使用
テーパーボルト25の型番TB25のページです。
型番TB25に関する仕様情報を記載しております。