(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
サポートクリップ40

サポートクリップ40 (レビュー)

通常価格(税別)
18円
税込価格
20円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
Fナット4をT溝に仮留めする。
【特長】
・NF40の仮固定用クリップ。
・Fナットの下へ簡単に挿入、仮固定できる。
・仮固定した後も位置をずらすことが可能。
【用途】
・縦フレームのナットの滑り防止に使用できる。

サポートクリップ40のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備品内作時付帯部品として使用
    評価 4.0満足度:4.02020/03/24
    社内利用の設備躯体や作業台等を内作する際に使用しています。以前は鉄製のアングル及び角パイプ等を利用していましたが、錆びによる早期の劣化や組み立て時に塗装、溶接といった特殊技能が必要となり、加工手間がかかる等の点を鑑み、アルミフレームへの転換を図りました(誰もが容易に扱える使い勝手の良さに加え再生利用も可能また、防錆効果も期待できる等々)。中でもレコフレームは、Tロック結合という独自技術採用により締結部位の接続強度が増すことで、ぐらつき等の無い安定利用ができるため重宝しています。型番:NS40AもNF40の仮固定用専用部品として当該利用し佳品として満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ナットを仮固定するために使用
    評価 4.0満足度:4.02020/03/11
    レコフレームのアルミフレームを使用しています。フレームの組み立てで、ナットを仮固定するために、このサポートクリップ40(NS40A)を使いました。サポートクリップをフレームに取り付ける際は、付けづらかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポートクリップ40

サポートクリップ40

    後入れナットセット(ステンレス製カジリ防止付) NASS・NASS2シリーズ

    後入れナットセット(ステンレス製カジリ防止付) NASS・NASS2シリーズ

      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット

      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット

        6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ

        6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ

          サポートクリップ25

          サポートクリップ25

            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット

            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット

              SF40・45 緩み止めSTナットL B SFB-805

              SF40・45 緩み止めSTナットL B SFB-805

                SF40・45 アルミTナットL

                SF40・45 アルミTナットL

                  SF40・45 緩み止めTナットL B

                  SF40・45 緩み止めTナットL B

                    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ

                    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ

                      後入れナットセット(スチール製)

                      後入れナットセット(スチール製)

                        後入れナットセット(スチール製) NASTシリーズ

                        後入れナットセット(スチール製) NASTシリーズ

                          SF30 緩み止めSTナットS B

                          SF30 緩み止めSTナットS B

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ レコフレーム(ユキ技研) ミスミ SUS SUS SUS ミスミ エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS
                            通常価格 18円 210円 51円 11円 15円 56円 98円 84円 96円 17円 4,289円 148円 87円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 後入れストッパ 後入れナット 後入れナット 後入れストッパ 後入れストッパ 後入れナット 先入れナット 先入れナット 先入れナット 後入れストッパ 後入れナット 後入れナット 先入れナット
                            シリーズ レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) - ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) - - SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            機能 樹脂ストッパ ナット・ストッパセット ナット・ストッパセット - 樹脂ストッパ ナット・ストッパセット 導電用 スタンダード スタンダード - ナット・ストッパセット ナット・ストッパセット 導電用
                            材質 ナイロン ステンレス - - POM - ステンレス アルミ押出材 S10C相当 - ステンレス
                            ゆるみ止め 無し 無し 無し 無し 無し 無し 有り 無し 有り 無し 無し 無し 有り

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。