(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストッパー25

ストッパー25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
394円 ~ 530円
税込価格
433円 ~ 583円

25シリーズフレーム専用のドアストッパー。【特長】・M3の1種ナットが挿入でき...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ストッパー25:関連画像

寸法図1

ストッパー25:関連画像

寸法図2

ストッパー25:関連画像

スロット部詳細

製品仕様

ドアのストッパーや小物部品の取り付け等にご利用下さい。
※取り付け用ウェッジナットは付属しています。

ストッパー25:関連画像
  • 材質:A6063S-T5
  • 表面処理:白アルマイト
  • 質量
    ST2S-L30:13g
    ST2S-L40:18.6g
    ST2S-L50:24.2g
  • 付属品
    ST2S-L30:NW25ウェッジナット×1
    ST2S-L40/L50:NW25ウェッジナット×2

使用例

使用イメージ

ストッパー25:関連画像

選定サポート情報

ストッパー25:関連画像

開発秘話

 

扉用のストッパー、マグネット、各センサーやスイッチなどを取り付けるのは意外と大変です。
それらを簡単にシンプルな部品で取り付ける事ができないか?そんなコンセプトから開発しました。

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30

1個

530( 583円 )

4日目

40

1個

394( 433円 )

4日目

50

1個

417( 459円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

25シリーズフレーム専用のドアストッパー。
【特長】
・M3の1種ナットが挿入できる溝が3本あり、各種部品を取り付ける事が出来る。
・材質:A6063S-T5。
・表面処理:白アルマイト。
・質量 L30:13g、L40:18.6g、L50:24.2g。
【用途】
・レコフレーム製扉の閉まり側ストッパーとして使用。
・小物部品の取り付け等にも。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストッパー25

ストッパー25

    ストッパー40・ロング

    ストッパー40・ロング

      ストッパー40

      ストッパー40

        ケーブルクランプL

        ケーブルクランプL

          小物フック J型

          小物フック J型

            ケーブルクランプS(後入れ)

            ケーブルクランプS(後入れ)

              スライドフック

              スライドフック

                小物フック クリップタイプ

                小物フック クリップタイプ

                  アクセサリー タイクリップ

                  アクセサリー タイクリップ

                    アルミフレーム用ホルダ・クランプ 四角支柱タイプ

                    アルミフレーム用ホルダ・クランプ 四角支柱タイプ

                      シャフトクランプ

                      シャフトクランプ

                        ケーブルクランプSS(後入れ)

                        ケーブルクランプSS(後入れ)

                          スロットフックS U型・J型(後入れ)

                          スロットフックS U型・J型(後入れ)

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) SUS ミスミ SUS ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック ミスミ SUS SUS SUS
                            通常価格 394円 - 360円 2,572円 4,007円 2,572円 423円 6,678円 6,053円 1,101円 1,303円 2,572円 383円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 接続用アクセサリ 接続用アクセサリ 接続用アクセサリ ケーブルホルダ・クランプ フック ケーブルホルダ・クランプ フック フック 接続用アクセサリ ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ フック
                            材質 アルミ アルミ アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂 ステンレス
                            材質詳細 A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 - - - - - - - - - -
                            表面処理 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト - - - - - - - - - -
                            付属品 NW25 ウェッジナット - NW40 ウェッジナット - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q M3ナットはどれでも使用できますか?
                            A
                            スロット部にはM3六角ナット1種ガ挿入できるように設計しております。

                            クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました