40シリーズフレーム専用の、ケーブルクランプベース。【特長】・専用スパナを使用...
40シリーズフレーム専用の、ケーブルクランプベース。
材質:ナイロン。
質量:1g。
付属品:専用取付けスパナ×1。
タイタックは、専用スパナで固定するため、固定力が高く、取付け状態がすっきりしていて、見栄えもスマート。
従来のマウントベースは取り付け用のつまみが付いている為大きくなってしまい、邪魔でした。タイタック40は専用取付工具を使用することで取り付けつまみを製品から無くし、すっきりとそして強固に取り付ける事が出来るようになりました。専用取付工具も付属します。
Loading...
40シリーズフレーム専用の、ケーブルクランプベース。
【特長】
・専用スパナを使用し固定する為固定力が強く、つまみ部分が無いためすっきりと取りつく
・材質:ナイロン
・質量:1g
【用途】
・レコフレームで制作した構造物に、結束バンド等を使用する場合のマウントベースとして
T40Kで型番確定
タイタック40 ユキ技研製フレーム専用アクセサリーの型番T40Kのページです。
型番T40Kに関する仕様情報を記載しております。
ミスミからのコメント
この度は、貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。ミスミ商品担当です。
表記が分かりづらく申し訳ございません。商品の注意文だけでなく、シリーズ名称の変更を実施いたします。
また、お客様の探されているミスミ40角フレーム対応のケーブルホルダーですが全く同じものではございませんが、ミスミ品で8シリーズ対応のケーブルカバーという製品がございます。下記仕様の違いをご確認の上、ご検討いただけますと幸いです。
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302265660/?
この度はご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんでした。今後とも何卒よろしくお願いいたします。