(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-451S

エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-451S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,899円
税込単価
42,789円

下方押え型エアー駆動トグルクランプ。【特長】・機械内の加工や大きなワークを加工...

詳細情報を確認する

  • 全体形状:
    下面押さえ・ハンドル横型
  • 締圧力(kN):
    2
  • クランプ部材質:
    スチール
  • 材質:
    スチール(SPCC)
  • 取付形状:
    フランジベース
  • ボルトサイズ (M):
    M8
  • 最大高(mm):
    340
  • 最大長(mm):
    236
  • 最大幅(mm):
    57.3
  • JANコード:
    4580455762389
  • エアー接続:
    R・Rc1/8

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-451S 外形図

製品仕様

  • 分類:エアークランプ
  • 製品番号:NO.AC451S
  • 質量:1,100g
  • 締圧力:0.7kN(70kgf)(供給空気圧0.5Mpa時)
  • 材質:スチール
  • 表面処理:三価ユニクロ
  • 付属品:ボルトM8X50 1本、M8ナット2個、ワッシャー(座金)2枚
  • (付属品は装着してあります。)
  • 取付方法:フランジベース

使用例

エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-451S 使用例

エアークランプの配管イメージ(使用環境により異なりますので、あくまで一例として)

商品特長詳細

エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-451S 商品特徴

AC450Sをベースにした縦型エアークランプ、省スペースなので自動装置などに採用されます。
エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。

注意・禁止事項

締圧力はいずれも最高締圧力(1.0Mpa時)の目安です。(下方押えの場合、本体に一番近い位置が最高締圧力)
ご使用の際は、エアー圧を 0.4Mpa~0.6Mpa(表記の最高締圧力の40~60%)の範囲でご使用ください。
下方押え型の場合、ワークを押さえる位置が本体に近いほど締圧力が強く、先端にいくほど弱くなります。
※高温になる場所での使用について
本製品を使用するもっとも望ましい周囲温度は5℃~60℃です。
周囲温度が5℃を下回るまたは60℃を超える環境下での使用は、損傷・動作不良の発生原因となりますので使用しないでください。

開発秘話

 

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを提供いたします。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.AC451-S

1個

38,899( 42,789円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

下方押え型エアー駆動トグルクランプ。
【特長】
・機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができる。
・センサ付。
【用途】
・自動化装置への組込み。
・機械内や大きなワークの加工など。
【使用上ご注意点】
※継手の向きを変える場合について標準装着されてる継手の向きを変える場合、一度継手を取り外して残っているシールテープを除去して頂き、新たにシールテープを巻いた上でねじ込み時にを向き調整してください。
装着されてる状態にて向きを変えた場合、エアー漏れの原因となります。
※高温になる場所での使用についてエアーシリンダーに遮熱対策を施すなど対策をしてください。
遮熱対策が不十分ですと、エアーシリンダー内部のパッキンが溶けエアー漏れの原因となります。
※ご使用条件(周囲温度40°C以上、加圧保持、低頻度作動など)により、内部の潤滑油およびグリースの基油がシリンダ外部に滲み出す場合があります。清浄環境を要する場合はご注意ください。

カタログ

 

NO.AC451-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-451Sの型番NO.AC451-Sのページです。
型番NO.AC451-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-451S

エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-451S

    エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC650-S

    エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC650-S

      エアクランプ S 下面押さえ型 No.501S

      エアクランプ S 下面押さえ型 No.501S

        エアクランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.201-S

        エアクランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.201-S

          エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-450-S

          エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-450-S

            エアクランプ S 下面押さえ型 No.AC200S

            エアクランプ S 下面押さえ型 No.AC200S

              エアークランプ 下方押さえ型 No.500

              エアークランプ 下方押さえ型 No.500

                エアークランプ Sシリーズ下方押さえ型 No.AC56S

                エアークランプ Sシリーズ下方押さえ型 No.AC56S

                  エアークランプ 下方押さえ型 No.AC501

                  エアークランプ 下方押さえ型 No.AC501

                    スーパー 下方押え型エアー式バリクランプ

                    スーパー 下方押え型エアー式バリクランプ

                      メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ スーパーツール
                      通常価格 38,899円 46,627円 88,706円 55,343円 39,112円 52,553円 48,385円 39,445円 48,159円 25,812円
                      通常出荷日 5日目   6日目   75日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目  
                      全体形状 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型
                      締圧力(kN) 2 2.5 5 2.8 1.6 - 4 1.5 5 -
                      クランプ部材質 スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール
                      材質 スチール(SPCC) スチール(SPCC) スチール(SPCC) スチール(SPCC) スチール(SPCC) スチール(SPCC) - スチール(SPCC) - -
                      取付形状 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース -

                      エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-451Sのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 使用温度は何度ですか?
                      A
                      最も望ましい周囲温度は5~60℃です。

                      空圧クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました