(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック型クランプ No.PA150

フック型クランプ No.PA150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,905円
税込単価
2,096円

取付が便利なフランジベースのフック型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フック型クランプ NO.PA150の寸法図

製品仕様

フック型クランプ NO.PA150 イメージ
  • 分類名:フック型
  • 製品番号:PA150
  • 質量:325g
  • 締圧力:1.7kN(170kgf)
  • 使用に必要な長さ:212
  • 使用に必要な幅:45
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • 表面処理:三価クロムメッキ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.PA150

1個

1,905( 2,096円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取付が便利なフランジベースのフック型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・ストローク:102mm。
・トグルクランプの特性を活かし、1.7kNの力で固定可能。
【用途】
・U型・フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
・機械部品・装置部品として使用可能。

カタログ

 

NO.PA150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック型クランプ No.PA150の型番NO.PA150のページです。
型番NO.PA150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック型クランプ No.PA150

フック型クランプ No.PA150

    フック型クランプ No.PA250

    フック型クランプ No.PA250

      横押し型トグルクランプ ISK-X60

      横押し型トグルクランプ ISK-X60

        横押型クランプ No.X6

        横押型クランプ No.X6

          トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM5-締圧力500N

          トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM5-締圧力500N

            トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

            トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

              トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810

              トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810

                横押型クランプ No.07

                横押型クランプ No.07

                  横押型クランプ No.51MD

                  横押型クランプ No.51MD

                    トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-452・GH-452-SS

                    トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-452・GH-452-SS

                      トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク28mm ストレートアーム GH-36060

                      トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク28mm ストレートアーム GH-36060

                        デュアルクランプ YSP-22ST

                        デュアルクランプ YSP-22ST

                          育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-PA2500

                          育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-PA2500

                            メーカー カクタ カクタ 育良精機製作所 カクタ ミスミ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ 育良精機製作所
                            通常価格 1,905円 2,625円 3,976円 4,603円 920円 3,020円 2,944円 1,985円 15,899円 859円 2,360円 15,702円 1,588円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目  
                            種類 引張り型 引張り型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 引張り型 横押し型 横押し型 引張り型 横押し型 横押し型 引張り型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ベースなし フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            締圧力(N) 1700 1700 3000 3000 500 2950 4500 500 3000 1700 3000 2500 1700
                            本体材質 スチール(SPCC) スチール スチール スチール SS400 SS400 SS400 スチール スチール - SS400 アルミ スチール
                            クランプ部材質 ボルトなし スチール スチール スチール スチール SS400 SS400 スチール スチール - SS400 スチール ボルトなし

                            フック型クランプ No.PA150のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリップの耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
                            ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
                            プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
                            外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました