(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドバイス フライヤー型 No.15-M

ハンドバイス フライヤー型 No.15-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,611円
税込単価
2,872円

後端のボルトで調整するハンドバイス。【用途】・溶接・組立の仮止め、圧着、板金、...

詳細情報を確認する

  • 締圧力(N):
    5800
  • 本体材質:
    スチール
  • クランプボルト材質:
    スチール
  • 持ち手長さ:
    標準
  • 先端ボルト位置調節:
    調整不可(固定)
  • 締付範囲(mm):
    0~20
  • トラスココード:
    360-3466

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハンドバイス フライヤー型 NO.15-Mの寸法図

製品仕様

外観図

ハンドバイス フライヤー型 NO.15-M イメージ

仕様

はさみしろ 0~20mm。

  • 分類名:ハンドバイスプライヤー
  • 製品番号:NO.15中
  • 質量:480g
  • 締圧力:5.8kN(580kgf)
  • 材質:スチール(SPCC)

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.15-M

10

1個

2,611( 2,872円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

後端のボルトで調整するハンドバイス。
【用途】
・溶接・組立の仮止め、圧着、板金、機械、治具など各種作業に使用可能。

カタログ

 

NO.15-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドバイス フライヤー型 No.15-Mの型番NO.15-Mのページです。
型番NO.15-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドバイス フライヤー型 No.15-M

ハンドバイス フライヤー型 No.15-M

    標準型ハンドバイス No.3B

    標準型ハンドバイス No.3B

      標準型ハンドバイス No.2B

      標準型ハンドバイス No.2B

        標準型ハンドバイス No.18

        標準型ハンドバイス No.18

          標準型ハンドバイス No.19

          標準型ハンドバイス No.19

            標準型ハンドバイス No.0

            標準型ハンドバイス No.0

              標準型ハンドバイス No.6

              標準型ハンドバイス No.6

                標準型ハンドバイス No.5

                標準型ハンドバイス No.5

                  ハンドバイスプライヤー型 No.70

                  ハンドバイスプライヤー型 No.70

                    ハンドバイスプライヤー型 No.12

                    ハンドバイスプライヤー型 No.12

                      ハンドバイス

                      ハンドバイス

                        押出し調整式 GH-80379

                        押出し調整式 GH-80379

                          ハンドバイス GH-51000

                          ハンドバイス GH-51000

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 2,611円 3,787円 2,894円 5,262円 6,570円 2,994円 4,684円 3,168円 7,397円 2,911円 4,822円 9,146円 1,641円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            締圧力(N) 5800 2600 3000 2000 1000 2000 2600 3000 2000 2000 - 3400 2000
                            本体材質 スチール スチール(SPCC) スチール(SPCC) スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール SS400 SS400
                            クランプボルト材質 スチール - - スチール スチール - スチール スチール スチール スチール - - -
                            持ち手長さ 標準 - - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - -
                            先端ボルト位置調節 調整不可(固定) - - 調整不可(固定) 調整不可(固定) 調整不可(固定) 調整不可(固定) 調整不可(固定) 調整不可(固定) 調整不可(固定) 調整不可(固定) 調整不可(固定) 調整不可(固定)

                            ハンドバイス フライヤー型 No.15-Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリップの耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
                            ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
                            プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
                            外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

                            プライヤークランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました