(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横押型クランプ No.SL50R

横押型クランプ No.SL50R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,806円
税込単価
1,987円

取付が便利なフランジベースの小型横押し型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    横押し型
  • 装着方法:
    フランジベース
  • クランプボルトサイズ:
    M4
  • 締圧力(N):
    500
  • 本体材質:
    スチール
  • クランプ部材質:
    スチール+ゴムパット
  • アーム高さ H(mm):
    10
  • アーム長さ L(mm):
    32.5
  • 先端ボルト位置調節:
    調整不可(固定)
  • クランプボルト:
    固定
  • ストローク(mm):
    16
  • トラスココード:
    322-9882

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

横押型クランプ NO.SL50Rの寸法図

製品仕様

外観図

横押型クランプ NO.SL50R イメージ

仕様

ストローク16mm。

  • 分類名:横押型
  • 製品番号:SL50R
  • 質量:55g
  • 締圧力:0.5kN(50kgf)
  • 使用に必要な高さ:18mm
  • 使用に必要な長さ:115mm
  • 使用に必要な幅:95mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • ハンドル角度:180°

付属品

  • M4x14ゴム付きボルト:1本
  • ナット:1個
  • 表面処理:三価クロムメッキ

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.SL50-R

1個

1,806( 1,987円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

取付が便利なフランジベースの小型横押し型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・ストローク:16mm。
・トグルクランプの特性を活かし、0.5kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

 

Loading...

NO.SL50-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押型クランプ No.SL50Rの型番NO.SL50-Rのページです。
型番NO.SL50-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横押型クランプ No.SL50R

横押型クランプ No.SL50R

    横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

    横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

      横押型クランプ No.SL50L

      横押型クランプ No.SL50L

        横押型クランプ No.FM150-2S

        横押型クランプ No.FM150-2S

          横押型クランプ No.51MB

          横押型クランプ No.51MB

            横押型クランプ No.FM50

            横押型クランプ No.FM50

              横押型クランプ FM50-2S

              横押型クランプ FM50-2S

                トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力490N

                トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力490N

                  トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM4-締圧力450N GH-301-CMR

                  トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM4-締圧力450N GH-301-CMR

                    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力2270N

                    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力2270N

                      育良 横押し型トグルクランプ ISK-51MB0

                      育良 横押し型トグルクランプ ISK-51MB0

                        トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力3640N

                        トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力3640N

                          トグルクランプ-ストロークスムーズタイプ-

                          トグルクランプ-ストロークスムーズタイプ-

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ ミスミ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) ミスミ 育良精機製作所 ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,806円 2,997円 1,666円 9,327円 15,747円 2,397円 4,620円 880円 1,100円 1,680円 19,206円 1,890円 2,010円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース ベースなし フランジベース ベースなし フランジベース ベースなし ベースなし フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M4 M8 M4 M8 M12 M6 M6 M4 M4 M8 M12 M10 M8
                            締圧力(N) 500 1500 500 1500 3000 900 900 490 450 2270 3000 3640 1960
                            本体材質 スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール ステンレススチール(SUS304) SS400 SS400 SS400 スチール SS400 SS400

                            横押型クランプ No.SL50Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリップの耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
                            ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
                            プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
                            外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました