(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
下方押さえ型トグルクランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV253-UL
  • 数量スライド割引

下方押さえ型トグルクランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV253-UL (レビュー)

通常価格(税別)
2,297円
税込価格
2,527円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
フランジベースの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・トグルクランプの特性を活かし、0.9kNの力で固定可能。
・ゴム付ボルト。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

下方押さえ型トグルクランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV253-ULのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    基板を抑えるクランプ
    評価 5.0満足度:5.02021/05/30
    検査治具にて基板を抑えるため、トグルクランプを使用しました。動作が軽いので、基板の交換がスムーズにできます。基板を抑える高さも、ネジ式で調整可能です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具に使用
    評価 4.0満足度:4.02021/03/31
    組み立て治具のワークの固定や近接センサーを取り付けて、クランプでパーツを押し込んだらセンサーがONするといった、駄目押し用の工具に使用しています。下方押さえ型のトグルクランプは、アームが長い商品が多いのですが、用途的にグリップ部分とアームが短いものを探していて、カクタ製のこのトグルクランプ(No.HV253-UL)購入しました。この商品でも大きかったので、調整を加え、使用できるようにしました。グリップ部分が短いとアームをワークから外すときに、指を挟むおそれがあるにで、グリップを長くしいてあるのだと思います。トグルクランプは、ミスミ製を使うことが多いです。ミスミ製は、価格は安いのですがガタがあるのに対し、カクタ製は隙間がなくしっくり感があります。カクタ製の下方押さえ型のトグルクランプは種類が少ないので、評価を4としました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押さえ型トグルクランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV253-UL

下方押さえ型トグルクランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV253-UL

    下方押さえ型クランプ No.HV450

    下方押さえ型クランプ No.HV450

      下方押さえ型 トグルクランプ No.HV453-XL

      下方押さえ型 トグルクランプ No.HV453-XL

        下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV250

        下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV250

          下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.42A

          下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.42A

            下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV150

            下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV150

              下方押さえ型クランプ No.HV350(ハンドル縦型)

              下方押さえ型クランプ No.HV350(ハンドル縦型)

                下方押さえ型クランプ No.HV650

                下方押さえ型クランプ No.HV650

                  下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDV

                  下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDV

                    下方押さえ型クランプ No.42A-2S

                    下方押さえ型クランプ No.42A-2S

                      下方押さえ型クランプ No.HV250-2S

                      下方押さえ型クランプ No.HV250-2S

                        下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDX

                        下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDX

                          下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40A

                          下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40A

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ スーパーツール カクタ カクタ スーパーツール カクタ
                            通常価格 2,297円 2,497円 2,633円 1,797円 2,488円 1,659円 2,298円 3,297円 918円 5,264円 3,997円 2,889円 1,917円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M6 M8 M8 M6 M8 M4 M8 M10 - M8 M6 M8 M6
                            締圧力(N) 900 2250 2250 900 1500 450 2250 3400 - 1500 900 2000 1000
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス ステンレススチール(SUS304) スチール スチール

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。