(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HS-10

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HS-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,806円
税込単価
1,987円

超小型下方押え型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部品などの固定に。・最...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HS-10 外形図

製品仕様

  • 分類:下方押え型ハンドル縦型トグルクランプ
  • 製品番号:NO.HS-10
  • 質量:20g
  • 締圧力:0.2kN(20kgf)(最大値)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 表面処理:三価ユニクロ
  • 付属品:ボルトM4x20 1本、M4ナット2個、ワッシャー(座金)2枚
  • 取付方法:フランジベース

商品特長詳細

  • 製品ラインナップのなかで、最小のクランプです。
  • 軽作業向きのクランプです。

注意・禁止事項

  • 表記の締圧力は目安です
  • 衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
  • 手を挟まないように注意してください

開発秘話

 

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを提供いたします。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.HS-10

1個

1,806( 1,987円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

超小型下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・最小のトグルクランプ。
・質量20g。
・トグルクランプの特性を活かし、0.2kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具、基盤製造、装置部品に最適。
・DIYでも活用可能。

カタログ

 

NO.HS-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HS-10の型番NO.HS-10のページです。
型番NO.HS-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HS-10

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HS-10

    下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.09

    下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.09

      トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力294N

      トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力294N

        トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力186N

        トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力186N

          下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.09-2S

          下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.09-2S

            トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力392N

            トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力392N

              トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N

              トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N

                トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力186N

                トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力186N

                  トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力392N

                  トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力392N

                    トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力1470N

                    トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力1470N

                      トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルトなし-締圧力2270N

                      トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルトなし-締圧力2270N

                        下方押さえ型クランプ No.09S(ハンドル縦型)

                        下方押さえ型クランプ No.09S(ハンドル縦型)

                          トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N

                          トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N

                            メーカー カクタ カクタ ミスミ ミスミ カクタ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ カクタ ミスミ
                            通常価格 1,806円 1,697円 740円 1,020円 3,297円 870円 980円 840円 830円 900円 1,040円 1,978円 930円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース ストレートベース ストレートベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M4 M4 M4 M5 M4 M6 M8 M5 M6 M8 M8 M4 M8
                            締圧力(N) 200 300 294 186 300 392 2205 186 392 1470 2270 300 2205
                            本体材質 スチール スチール - SS400 ステンレス SS400 SS400 SS400 SS400 - SS400 スチール -

                            下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HS-10のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            押さえ治具
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/30
                            小部品の押え治具を製作するにあたってトグルクランプの選定を
                            していたところ、目にはいりました。
                            他の人のレビューでも言及されていますが、おそらく他メーカでは
                            ラインナップされていないであろうサイズのものです。
                            小さいながらも操作感と押さえ機能には問題なく、省スペース設計に役立ちました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冶具
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/03
                            おそらく最小のトグルクランプだと思います。
                            小ささゆえに指1本で押して固定することになりますが、全く重くなく固定することができます。
                            可動もスムーズです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリップの耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
                            ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
                            プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
                            外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました