(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フック型(引っぱり型)クランプ No.FA200
  • 数量スライド割引

フック型(引っぱり型)クランプ No.FA200 (レビュー)

通常価格(税別)
2,989円
税込価格
3,288円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
フランジベースのフック型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・ストローク:43.8mm。
・トグルクランプの特性を活かし、3.2kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

フック型(引っぱり型)クランプ No.FA200のレビュー

評価 1 平均満足度:1.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    容器の蓋のクランプ機構として
    評価 1.0満足度:1.02020/11/27
    客先からこの型番の指定があり、CADデータをダウンロードしたが2Dと3Dで寸法が一致しておらず、3Dデータの修正にが必要で時間がかかった。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    ご迷惑をおかけしており申し訳ございません。寸法誤差があることを弊社でも確認しております。
    メーカーと協議の上、修正完了いたしました。

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック型(引っぱり型)クランプ No.FA200

フック型(引っぱり型)クランプ No.FA200

    トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック

    トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック

      育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-FA2000

      育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-FA2000

        トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40341/GH-40341-SS

        トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40341/GH-40341-SS

          フック型クランプ No.FA150RK

          フック型クランプ No.FA150RK

            トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40370

            トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-40370

              横押し型トグルクランプ ISK-X60

              横押し型トグルクランプ ISK-X60

                トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-431M・GH-431-SS

                トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-431M・GH-431-SS

                  トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43150

                  トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43150

                    トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

                    トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

                      横押し型トグルクランプ ISK-070

                      横押し型トグルクランプ ISK-070

                        トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM5-締圧力500N

                        トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM5-締圧力500N

                          育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-PA2500

                          育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-PA2500

                            メーカー カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所 ミスミ 育良精機製作所
                            通常価格 2,989円 1,062円 1,473円 1,546円 3,755円 12,894円 3,756円 1,807円 1,405円 3,020円 1,338円 920円 1,457円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 横押し型 引張り型 引張り型 横押し型 横押し型 横押し型 引張り型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M5 M4 - M8 M10 3/8 M8 M5 M10 M12 M5 M5 -
                            締圧力(N) 3200 1630 3180 9000 3000 18180 3000 3180 3000 2950 500 500 1700
                            本体材質 スチール - スチール - スチール SS400 スチール - SS400 SS400 スチール SS400 スチール

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。