(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアークランプ 下方押さえ型 No.500

エアークランプ 下方押さえ型 No.500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
48,385円
税込単価
53,224円

下方押え型エアー駆動トグルクランプ。【特長】・エアークランプは同時に複数作動で...

詳細情報を確認する

  • 全体形状:
    下面押さえ・ハンドル横型
  • 締圧力(kN):
    4
  • クランプ部材質:
    スチール
  • アーム高さ(mm):
    106
  • アーム長さ(mm):
    119
  • 持ち手長さ:
    ノーマル
  • 取付形状:
    フランジベース
  • 先端付属品:
    スチールボルト
  • ボルトサイズ (M):
    M12
  • 先端ボルト位置調節:
    スライド調整
  • ストローク(mm):
    91
  • トラスココード:
    457-5865
  • エアー接続:
    R・Rc1/8

(i)ご注意

  • 表面処理の変更がございます。詳細はこちらからご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エアークランプ 下方押さえ型 NO.500の寸法図

製品仕様

外観図

エアークランプ 下方押さえ型 NO.500 イメージ

仕様

本体にバリクランプNO.2を使用。

  • 分類名:エアークランプ
  • 製品番号:AC500
  • 質量:4,700g
  • 締圧力:4.0kN(400kgf)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース

付属品

  • M12×110スピンドル:1本
  • ナット:2個
  • 座金:2枚
  • 表面処理:三価クロムメッキ・黒クロメート
    三価ホワイトへ順次切替いたします。

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.500

1個

48,385( 53,224円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

下方押え型エアー駆動トグルクランプ。
【特長】
・エアークランプは同時に複数作動でき、大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率向上が可能。
【用途】
・自動化装置への組込み。
・機械内や大きなワークの加工など。
【使用上ご注意点】
※継手の向きを変える場合について標準装着されてる継手の向きを変える場合、一度継手を取り外して残っているシールテープを除去して頂き、新たにシールテープを巻いた上でねじ込み時にを向き調整してください。
装着されてる状態にて向きを変えた場合、エアー漏れの原因となります。
※高温になる場所での使用についてエアーシリンダーに遮熱対策を施すなど対策をしてください。
遮熱対策が不十分ですと、エアーシリンダー内部のパッキンが溶けエアー漏れの原因となります。
※ご使用条件(周囲温度40°C以上、加圧保持、低頻度作動など)により、内部の潤滑油およびグリースの基油がシリンダ外部に滲み出す場合があります。清浄環境を要する場合はご注意ください。

(i)ご注意

  • 表面処理の変更がございます。詳細はこちらからご確認ください。

カタログ

 

NO.500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアークランプ 下方押さえ型 No.500の型番NO.500のページです。
型番NO.500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアークランプ 下方押さえ型 No.500

エアークランプ 下方押さえ型 No.500

    エアクランプ S 下面押さえ型 No.501S

    エアクランプ S 下面押さえ型 No.501S

      エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC650-S

      エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC650-S

        エアクランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.201-S

        エアクランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.201-S

          エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-451S

          エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-451S

            エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-450-S

            エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-450-S

              エアクランプ S 下面押さえ型 No.AC200S

              エアクランプ S 下面押さえ型 No.AC200S

                エアークランプ 下方押さえ型 No.AC501

                エアークランプ 下方押さえ型 No.AC501

                  エアークランプ Sシリーズ下方押さえ型 No.AC56S

                  エアークランプ Sシリーズ下方押さえ型 No.AC56S

                    スーパー 下方押え型エアー式バリクランプ

                    スーパー 下方押え型エアー式バリクランプ

                      メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ スーパーツール
                      通常価格 48,385円 88,706円 46,627円 55,343円 38,899円 39,112円 52,553円 48,159円 39,445円 25,812円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 50日目   6日目   9日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目   1日目  
                      全体形状 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型
                      締圧力(kN) 4 5 2.5 2.8 2 1.6 - 5 1.5 -
                      クランプ部材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール スチール
                      アーム高さ(mm) 106 - - - - - - 580 - -
                      アーム長さ(mm) 119 - - - - - - 260 - -

                      エアークランプ 下方押さえ型 No.500のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 使用温度は何度ですか?
                      A
                      最も望ましい周囲温度は5~60℃です。

                      空圧クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました