(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横押型クランプ No.SL350

横押型クランプ No.SL350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,789円
税込単価
5,268円

取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    横押し型
  • 装着方法:
    フランジベース
  • クランプボルトサイズ:
    M10
  • 締圧力(N):
    10000
  • 本体材質:
    スチール
  • クランプ部材質:
    スチール
  • アーム高さ H(mm):
    21
  • アーム長さ L(mm):
    52
  • 先端ボルト位置調節:
    調整不可(固定)
  • クランプボルト:
    固定
  • ストローク(mm):
    50
  • トラスココード:
    122-9532

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

横押型クランプ NO.SL350の寸法図

製品仕様

外観図

横押型クランプ NO.SL350 イメージ

仕様

本体部分FCD使用。ストローク50mm。
強力型横押クランプ。

  • 分類名:横押型
  • 製品番号:SL350
  • 質量:910g
  • 締圧力:10.0kN(1,000kgf)
  • 使用に必要な高さ:145mm
  • 使用に必要な長さ:303mm
  • 使用に必要な幅:59mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • ハンドル角度:180°
  • 表面処理:三価クロムメッキ

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.SL350

10

1個

4,789( 5,268円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・ストロークは50mm。
・トグルクランプの特性を活かし、10.0kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

 

NO.SL350で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押型クランプ No.SL350の型番NO.SL350のページです。
型番NO.SL350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横押型クランプ No.SL350

横押型クランプ No.SL350

    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力11360N

    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力11360N

      横押型クランプ No.51B-S

      横押型クランプ No.51B-S

        トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

        トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30510M

          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30510M

            横押型クランプ No.51BX-S

            横押型クランプ No.51BX-S

              横押し型トグルクランプ ISK-SL3500

              横押し型トグルクランプ ISK-SL3500

                横押型クランプ No.FM150-2S

                横押型クランプ No.FM150-2S

                  横押型クランプ No.51B-M

                  横押型クランプ No.51B-M

                    横押型クランプ No.FM250

                    横押型クランプ No.FM250

                      トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力3000N

                      トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力3000N

                        横押型クランプ No.50A

                        横押型クランプ No.50A

                          横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

                          横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

                            メーカー カクタ ミスミ カクタ ミスミ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ 育良精機製作所 カクタ カクタ カクタ ミスミ カクタ カクタ
                            通常価格 4,789円 2,920円 3,889円 7,250円 23,482円 3,682円 5,797円 9,327円 5,750円 4,897円 2,590円 2,762円 2,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 21日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ベースなし フランジベース ベースなし フランジベース フランジベース ベースなし
                            クランプボルトサイズ M10 M10 M10 M12 M12 M10 M10 M8 M12 M10 M8 M10 M8
                            締圧力(N) 10000 11360 1600 3000 10000 1600 11360 1500 3000 3200 3000 2000 1500
                            本体材質 スチール SS400 スチール S45C SS400 スチール スチール ステンレス スチール スチール SS400 スチール スチール

                            横押型クランプ No.SL350のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリップの耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
                            ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
                            プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
                            外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました