(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横押型クランプ No.SL100 (型番リスト)

横押型クランプ No.SL100

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,440円
税込単価
3,784円

取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    横押し型
  • 装着方法:
    フランジベース
  • クランプボルトサイズ:
    M8
  • 締圧力(N):
    2200
  • 本体材質:
    スチール
  • クランプ部材質:
    スチール
  • アーム高さ H(mm):
    25.4
  • アーム長さ L(mm):
    57
  • 先端ボルト位置調節:
    調整不可(固定)
  • クランプボルト:
    固定
  • ストローク(mm):
    31.2
  • トラスココード:
    122-9486

型番

NO.SL100 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類横押し型装着方法フランジベース
クランプボルトサイズM8締圧力(N)2200
本体材質[スチール] スチールクランプ部材質スチール
アーム高さ H(mm)25.4アーム長さ L(mm)57
先端ボルト位置調節調整不可(固定)クランプボルト固定
ストローク(mm)31.2トラスココード122-9486

商品情報

外形図

横押型クランプ No.SL100 外形図

製品仕様

  • 分類:横押型トグルクランプ
  • 製品番号:NO.SL100
  • 質量:295g
  • 締圧力:2.2kN(200kgf)
  • 材質:スチール+FCD
  • 表面処理:ニッケルメッキ(シャフト・リンク・操作レバー)、黒染(本体部分)
  • 付属品:なし
  • 取付方法:フランジベース

商品特長詳細

  • ストロークは31.2mm。
  • シャフトの先端はめねじになっています。
  • 本体部分材質:FCD。

注意・禁止事項

  • 表記の締圧力は目安です
  • 衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
  • 手を挟まないように注意してください

開発秘話

 

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを提供いたします。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.SL100

1個

3,440( 3,784円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・ストロークは31.2mm。
・トグルクランプの特性を活かし、2.2kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押型クランプ No.SL100の型番NO.SL100のページです。
型番NO.SL100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横押型クランプ No.SL100

横押型クランプ No.SL100

    横押型クランプ No.SL200

    横押型クランプ No.SL200

      横押型クランプ No.SL300

      横押型クランプ No.SL300

        トグルクランプ 横押型 TPPL-70

        トグルクランプ 横押型 TPPL-70

          トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力2270N

          トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力2270N

            トグルクランプ 横押型 TPPL-80

            トグルクランプ 横押型 TPPL-80

              横押し型トグルクランプ ISK-51BS0

              横押し型トグルクランプ ISK-51BS0

                横押型クランプ No.50A

                横押型クランプ No.50A

                  トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク30mm ストレートアーム GH-31501

                  トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク30mm ストレートアーム GH-31501

                    横押型クランプ No.02

                    横押型クランプ No.02

                      横押し型トグルクランプ ISK-SL1000/2000/3000

                      横押し型トグルクランプ ISK-SL1000/2000/3000

                        横押型クランプ No.51B-S

                        横押型クランプ No.51B-S

                          横押型クランプ No.50B

                          横押型クランプ No.50B

                            メーカー カクタ カクタ カクタ フレックラム ミスミ フレックラム 育良精機製作所 カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ 育良精機製作所 カクタ カクタ
                            通常価格 3,440円 4,489円 7,291円 1,710円 1,680円 2,090円 1,953円 2,762円 1,376円 2,631円 2,543円 3,889円 4,686円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M8 M10 M12 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M8 - M10 M12
                            締圧力(N) 2200 3800 6800 2270 2270 3860 1600 2000 2000 2000 - 1600 3000
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール SS400 スチール スチール スチール SS400 スチール スチール スチール スチール

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            横押型クランプ No.SL100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリップの耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
                            ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
                            プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
                            外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト