(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック型クランプ No.PA250

フック型クランプ No.PA250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,625円
税込単価
2,888円

フランジベースのフック型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部品などの固定...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    引張り型
  • 装着方法:
    フランジベース
  • クランプボルトサイズ:
    M8
  • 締圧力(N):
    1700
  • 本体材質:
    スチール
  • クランプ部材質:
    スチール
  • アーム高さ H(mm):
    20
  • アーム長さ L(mm):
    58.7
  • クランプボルト:
    固定
  • トラスココード:
    120-2880

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フック型クランプ NO.PA250の寸法図

製品仕様

外観図

フック型クランプ NO.PA250 イメージ

仕様

フック型のバーにより固定物を引っかけて引いてクランプする。
バーは長さの調整が出来るようにネジが切られている。

  • 分類名:フック型
  • 製品番号:PA250
  • 質量:275g
  • 締圧力:1.7kN(170kgf)
  • 使用に必要な長さ:211.1mm
  • 使用に必要な幅:50mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • 表面処理:三価クロムメッキ

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.PA250

1個

2,625( 2,888円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジベースのフック型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・ストロークは101.6mm。
・トグルクランプの特性を活かし、1.7kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

 

NO.PA250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック型クランプ No.PA250の型番NO.PA250のページです。
型番NO.PA250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック型クランプ No.PA250

フック型クランプ No.PA250

    フック型クランプ No.PA150

    フック型クランプ No.PA150

      育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-PA2500

      育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-PA2500

        横押型クランプ No.07

        横押型クランプ No.07

          トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810

          トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810

            デュアルクランプ YSP-22ST

            デュアルクランプ YSP-22ST

              トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-452・GH-452-SS

              トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-452・GH-452-SS

                横押型クランプ No.X6

                横押型クランプ No.X6

                  横押し型トグルクランプ ISK-X60

                  横押し型トグルクランプ ISK-X60

                    横押型クランプ No.51BX-S

                    横押型クランプ No.51BX-S

                      デュアルクランプ YSP-40ST

                      デュアルクランプ YSP-40ST

                        フック型(引っぱり型)クランプ No.FA-110

                        フック型(引っぱり型)クランプ No.FA-110

                          トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM5-締圧力500N

                          トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM5-締圧力500N

                            メーカー カクタ カクタ 育良精機製作所 カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ 育良精機製作所 カクタ カクタ カクタ ミスミ
                            通常価格 2,625円 1,905円 1,588円 1,985円 2,944円 15,702円 859円 4,603円 3,976円 3,682円 17,834円 2,975円 920円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 引張り型 引張り型 引張り型 横押し型 引張り型 横押し型 引張り型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 引張り型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M8 - - M4 1/2 M12 M8 M8 M8 M10 M12 M6 M5
                            締圧力(N) 1700 1700 1700 500 4500 2500 1700 3000 3000 1600 3000 1700 500
                            本体材質 スチール スチール(SPCC) スチール スチール SS400 アルミ - スチール スチール スチール アルミ スチール SS400

                            フック型クランプ No.PA250のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリップの耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
                            ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
                            プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
                            外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました