(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下方押さえ型クランプ No.HV450

下方押さえ型クランプ No.HV450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,497円
税込単価
2,747円

フランジベースの下方押え型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部品などの固...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ NO.HV450の寸法図

製品仕様

外観図

下方押さえ型クランプ NO.HV450 イメージ

仕様

  • 分類名:下方押え型クランプ
  • 製品番号:NO.HV450
  • 質量:345g
  • 締圧力:2.25kN(225kgf)
  • 使用に必要な高さ:145mm
  • 使用に必要な長さ:170mm
  • 使用に必要な幅:44.6mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • アーム角度:100°
  • ハンドル角度:60°
  • 表面処理:三価クロムメッキ

付属品

  • ゴム付きボルトM8×50:1本
  • ナット:2個
  • 座金:2枚

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.HV450

1個

2,497( 2,747円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジベースの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・トグルクランプの特性を活かし、2.25kNの力で固定可能。
・ゴム付ボルト。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

 

NO.HV450で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ No.HV450の型番NO.HV450のページです。
型番NO.HV450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押さえ型クランプ No.HV450

下方押さえ型クランプ No.HV450

    下方押さえ型クランプ No.HV650

    下方押さえ型クランプ No.HV650

      下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40A

      下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40A

        下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV250

        下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV250

          下方押さえ型クランプ No.HV250-2S

          下方押さえ型クランプ No.HV250-2S

            下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV150

            下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV150

              下方押さえ型トグルクランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV253-UL

              下方押さえ型トグルクランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV253-UL

                トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース)  GH-101-AI

                トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-101-AI

                  下方押さえ型クランプ No.HV350(ハンドル縦型)

                  下方押さえ型クランプ No.HV350(ハンドル縦型)

                    下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.42A

                    下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.42A

                      下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDX

                      下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDX

                        下方圧え型トグルクランプ No.40K

                        下方圧え型トグルクランプ No.40K

                          トグルクランプ-立型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力500N

                          トグルクランプ-立型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力500N

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ カクタ スーパーツール カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 2,497円 3,297円 1,917円 1,797円 3,997円 1,659円 2,297円 603円 2,298円 2,488円 2,889円 1,914円 976円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M8 M10 M6 M6 M6 M4 M6 No.10 M8 M8 M8 M6 No.10
                            締圧力(N) 2250 3400 1000 900 900 450 900 500 2250 1500 2000 1000 500
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール ステンレススチール(SUS304) スチール スチール SS400 スチール スチール スチール スチール -

                            下方押さえ型クランプ No.HV450のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            装置のレバー押さえ
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/26
                            リーズナブルでクランプ位置もM8六角穴ボルトを二つ挟むことで固定できるので便利です。
                            ただグリップが短く最大押圧力で使用する場合には相当な力を要するため、グリップの長さを変更できるオプションがあれば有難いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接治具での材料のクランプ
                            評価 3.0満足度:3.02019/06/13
                            横方向のガタがもう少し抑えられていると高評価ですが、通常の使用に関しては良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の扉押さえ
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/08
                            しっかり固定出来るのに変な力がかかりません。リーズナブルで使いやすいのもいいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリップの耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
                            ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
                            プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
                            外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました