(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.HH350

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.HH350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,974円
税込単価
2,171円

フランジベースの下方押え型トグルクランプ。【特長】・トグルクランプの特性を活か...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.HH350 外形図

製品仕様

  • 分類:下方押え型ハンドル横押型トグルクランプ
  • 製品番号:NO.HH350
  • 質量:125g
  • 締圧力:0.9kN(90kgf)(最大値)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 表面処理:ニッケルメッキ
  • 付属品:ゴム付きボルトM6X37 1本、M6ナット2個、ワッシャー(座金)2枚
  • 取付方法:フランジベース

取付ベースの取付穴部分(取付穴間ピッチ)の寸法の採寸位置変更を致しました。
寸法の採寸位置の変更のみで製品自体の変更はありません。

商品特長詳細

・トグルクランプの特性を活かし、最大0.9kNの力で固定可能。
※ただし六角ボルト使用時の最大値です。無理な締付は破損などの原因となりますので、おやめください。

注意・禁止事項

  • 表記の締圧力は目安です
  • 締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
  • 衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
  • 手を挟まないように注意してください

開発秘話

 

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを提供いたします。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.HH350

10

1個

1,974( 2,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジベースの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・トグルクランプの特性を活かし、0.9kNの力で固定可能。
・ゴム付ボルト。
【用途】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

 

NO.HH350で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.HH350の型番NO.HH350のページです。
型番NO.HH350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.HH350

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.HH350

    下方押さえ型クランプ No.HH550

    下方押さえ型クランプ No.HH550

      下方押さえ型クランプ No.08

      下方押さえ型クランプ No.08

        下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.HH450

        下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.HH450

          下方押さえ型クランプ No.01(ハンドル横型)

          下方押さえ型クランプ No.01(ハンドル横型)

            下方押さえ型クランプ No.HH250-2S

            下方押さえ型クランプ No.HH250-2S

              下方押さえ型クランプ No.43A(ハンドル横型)

              下方押さえ型クランプ No.43A(ハンドル横型)

                下方押さえ型クランプ No.HH150-2S

                下方押さえ型クランプ No.HH150-2S

                  下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.03

                  下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.03

                    下方押さえ型クランプ No.04(ハンドル横型)

                    下方押さえ型クランプ No.04(ハンドル横型)

                      下方押さえ型クランプ No.08Sハンドル横型

                      下方押さえ型クランプ No.08Sハンドル横型

                        下方押さえ型クランプ No.82(ハンドル横型)

                        下方押さえ型クランプ No.82(ハンドル横型)

                          下方押さえ型クランプ No.03S(ハンドル横型)

                          下方押さえ型クランプ No.03S(ハンドル横型)

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ
                            通常価格 1,974円 2,798円 1,923円 2,050円 1,660円 2,744円 3,846円 2,497円 1,970円 1,707円 2,080円 3,697円 2,072円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース ストレートベース
                            クランプボルトサイズ M6 M8 M4 M8 M4 M4 M8 M4 M4 M4 M4 M6 M4
                            締圧力(N) 900 3400 300 2400 200 270 2800 270 300 300 300 1000 300
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール ステンレススチール(SUS304) スチール ステンレススチール(SUS304) スチール スチール スチール スチール(SPCC) スチール

                            下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.HH350のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            切削部品のクランプ
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/02
                            急に必要になり慌てて発注しましたが
                            スムーズに発送していただけました。
                            クランプ力も想定通りで、トラブルなく使用できました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリップの耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
                            ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
                            プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
                            外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました